自支撑接闪针,高度10 m至11 m
自支撑接闪针,带铰链六脚架,用于保护大型屋顶设施,或装设在压实地面,无需敷设地基,可根据屋顶斜度调节倾斜角,最大10°。
混凝土底座(货号:102 010)和垫盘(货号:102 050)需要单独订购。
多段支撑管可套接,用螺栓进行固定。
运输长度约5000 mm。
组件:
接闪针由多段铝管组成
- 支撑管,管径 Ø60 x 5 mm,长度约5000 m。
- 支撑管,管径 Ø40 x 5 mm,长度约2500 m或3000 m。
- 接闪针,多段式,直径:Ø22 / 16 / 10 mm,长度约2500 m或3000 m。
- 双夹具,夹持圆导体直径:8-10 mm
- 六脚架,带固定楔的混凝土底座,包括铝支架20 x 20 x 2 mm
注意:必须考虑屋顶允许的最大载荷,并与建筑商确认。
混凝土底座(货号:102 010)和垫盘(货号:102 050)需要单独订购。
多段支撑管可套接,用螺栓进行固定。
运输长度约5000 mm。
组件:
接闪针由多段铝管组成
- 支撑管,管径 Ø60 x 5 mm,长度约5000 m。
- 支撑管,管径 Ø40 x 5 mm,长度约2500 m或3000 m。
- 接闪针,多段式,直径:Ø22 / 16 / 10 mm,长度约2500 m或3000 m。
- 双夹具,夹持圆导体直径:8-10 mm
- 六脚架,带固定楔的混凝土底座,包括铝支架20 x 20 x 2 mm
注意:必须考虑屋顶允许的最大载荷,并与建筑商确认。