自支撑接闪针,高度12 m至14 m
自支撑接闪针,带铰链三脚架,用于保护大型屋顶设施,或装设在压实地面,无需敷设地基,可根据屋顶斜度调节倾斜角,最大5°。
混凝土底座(货号:102 010)和垫盘(货号:102 050)需要单独订购。
多段支撑管可套接,用螺栓进行固定。
运输长度约4500 mm。
组件:
接闪针由多段铝管组成
- 支撑管,管径 Ø100 x 5 mm,长度约4000 m。
- 支撑管,管径 Ø90 x 3 mm,长度约2000 m。
- 支撑管,管径 Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm,每段长度约2000 m。
- 可选支撑管,管径 Ø40 x 5 mm,长度约2000 m。
- 接闪针,铝制
- 双夹具,夹持圆导体直径:8-10 mm
- 三脚架,带固定楔的混凝土底座,包括不锈钢支架20 x 20 x 2 mm
注意:必须考虑屋顶允许的最大载荷,并与建筑商确认。
混凝土底座(货号:102 010)和垫盘(货号:102 050)需要单独订购。
多段支撑管可套接,用螺栓进行固定。
运输长度约4500 mm。
组件:
接闪针由多段铝管组成
- 支撑管,管径 Ø100 x 5 mm,长度约4000 m。
- 支撑管,管径 Ø90 x 3 mm,长度约2000 m。
- 支撑管,管径 Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm,每段长度约2000 m。
- 可选支撑管,管径 Ø40 x 5 mm,长度约2000 m。
- 接闪针,铝制
- 双夹具,夹持圆导体直径:8-10 mm
- 三脚架,带固定楔的混凝土底座,包括不锈钢支架20 x 20 x 2 mm
注意:必须考虑屋顶允许的最大载荷,并与建筑商确认。