接闪杆带 HVI light plus 引下线

整套接闪杆用于极端高度(如沼气设备)。
安装时必须使用三个可调支架(货号:105 345)。

可拆分的接闪杆/套件包括:
- 铝材质接闪针,直径 16/10 mm,长度 1500 mm
- 玻璃钢/铝材质支撑管,直径 40/50 mm,长度 1600 mm
- 镀锌钢适配器,直径 40/50 mm
- 镀锌钢杆管,直径 60 mm,长度 6000 mm(最大运输长度)
– HVI light plus 引下线(预装,管道内部敷设)

接闪杆带 HVI light plus 引下线

订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819735
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN