HVI light plus 引下线

耐高压绝缘引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。适合等效间隔距离 s ≤ 60 cm(空气环境)或 s ≤ 120 cm(固体环境)的使用环境。HVI light plus 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求并且经过系统测试。
在某些情况下,无需额外的等电位连接。

HVI light plus 引下线(预装,管道内部敷设)

订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819636
HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR

HVI light plus 引下线(预装,管道外部敷设)

订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819638
HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR

HVI light plus 引下线(整卷)

用于现场组装的 HVI light plus 引下线装在一个一次性胶合板桶内,并配有一把内六角扳手。长度 100 m。
Art.-Nr. 819600
HVI LI PL 60 21 L100M GR

HVI light plus 引下线(整卷)

用于现场组装的 HVI light plus 引下线装在一个一次性胶合板桶内,并配有一把内六角扳手。长度 500 m。
Art.-Nr. 819605
HVI LI PL 60 21 L500M GR

HVI light plus 引下线(指定长度)

Art.-Nr. 819609
HVI LI PL 60 21 L .. GR