产品
雷击防护/接地
HVI 雷击防护
DEHNcon–H 引下线
HVI light引下线
Loading
HVI light引下线
系统用于保持隔离距离,如:用于平屋顶。高压绝缘的HVI light引下线可以避免不受控的闪络传导到屋顶下面的金属或电气部件。
等效隔离距离,s ≤ 45 cm(空气环境),或s ≤ 90 cm(固体环境)。
展开
HVI light引下线(指定长度)
Art.-Nr. 819129
HVI LI 45 20 L .. GR M
已停产
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
导体材料
铜 Cu
绝缘材料
聚乙烯 PE
护套材料
PE
引下线颜色
深灰色
●
RAL 颜色
类似 7000
线芯截面积
19 mm²
等效隔离距离 s(空气环境)
≤ 45 cm
引下线直径 Ø
20 mm
护套特性
抗紫外线,抗风雨
最小起订长度 (l1)
6 m
测试标准
DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)
Scroll to top