HVI引下线套件,带支撑管

高压绝缘引下线,根据IEC/EN 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离。等效隔离距离,s ≤ 75 cm(空气环境),或s ≤ 150 cm(固体环境)。

HVI引下线安装在支撑管内部,迎风面积小。

最小起订长度为6 m或8 m,以0.5 m为单位递增。
由于线缆是按需定制的,所以无法退换货。

HVI引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

带密封端和直径10 mm的不锈钢接闪针,长度1000 mm。
Art.-Nr. 819326
HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL

HVI引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

带密封端和直径10 mm的不锈钢接闪针,长度1000 mm。
Art.-Nr. 819336
HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL

HVI引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

带密封端和直径22 / 16 / 10 mm的铝质接闪针,长度2500 mm。
Art.-Nr. 819328
HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL

HVI引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

带密封端和直径22 / 16 / 10 mm的接闪针。
Art.-Nr. 819338
HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL

HVI引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

带密封端和直径22 / 16 / 10 mm的接闪针。
Art.-Nr. 819426
HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL

HVI引下线,带接闪针,安装于支撑管内部

带密封端和直径22 / 16 / 10 mm的接闪针。
Art.-Nr. 819438
HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL

HVI引下线,带接闪针和小型三脚支架

带内置密封端和接闪针,直径 10 mm带三脚架(货号 107 390)。订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819371
HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A

HVI引下线,带接闪针和小型三脚支架

带内置密封端和接闪针,直径 10 mm带三脚架(货号 107 390)。订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819381
HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A