HVI引下线 / HVI long引下线
HVI 引下线 / HVI long 引下线
高压绝缘引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。
适合等效间隔距离 s ≤ 75 cm(在空气中)或 s ≤ 150 cm(在固体建筑材料中)的使用环境。
HVI long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
高压绝缘引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。
适合等效间隔距离 s ≤ 75 cm(在空气中)或 s ≤ 150 cm(在固体建筑材料中)的使用环境。
HVI long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。
HVI long引下线(指定长度)
订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819131
HVI LO 75 20 L... SW M
件
HVI引下线(预组装,安装于支撑管内部)
订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819220
HVI RIV 75 20 L6M SW M
件
HVI引下线(预组装,安装于支撑管内部)
订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819223
HVI RIV 75 23 L6M GR M
件
HVI引下线(预组装,安装于支撑管外部)
订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819226
HVI RAV 75 20 L6M SW M
件
HVI引下线(预组装,安装于支撑管外部)
订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819227
HVI RAV 75 23 L6M GR M
件
HVI引下线(整卷)
用于现场组装的 HVI long 引下线(长 100 m)装在一个一次性胶合板桶(直径约 800 mm,宽度约 485 mm)内,并配有一把内六角扳手。
Art.-Nr. 819135
HVI LO 75 20 L100M SW M
HVI引下线(整卷)
用于现场组装的 HVI long 引下线(长 100 m)装在一个一次性胶合板桶(直径约 800 mm,宽度约 485 mm)内,并配有一把内六角扳手。
Art.-Nr. 819136
HVI LO 75 23 L100M GR M
HVI引下线(整卷)
用于现场组装的 HVI long 引下线(长 500 m)装在一个一次性胶合板桶(直径约 990 mm,宽度约 700 mm,总重量约 330kg)内,并配有一把内六角扳手。
Art.-Nr. 819138
HVI LO 75 20 L500M SW M
HVI引下线(整卷)
用于现场组装的 HVI long 引下线(长 400 m)装在一个一次性胶合板桶(直径约 1000 mm,宽度约 690 mm,总重量约 300 kg)内,并配有一把内六角扳手。
Art.-Nr. 819110
HVI LO 75 23 L400M GR M
HVI long引下线(指定长度)
订购时指定长度,以 0.5 m 为单位递增。
Art.-Nr. 819132
HVI LO 75 23 L... GR M
件
HVI long 引下线(单股内导体,卷筒)
用于现场组装的 HVI long 引下线(长 100 m)装在一个一次性胶合板桶(直径约 800 mm,宽度约 485 mm)内,并配有一把内六角扳手。
Art.-Nr. 819156
HVI LO 75 23 L100M GR E
HVI long 引下线(单股内导体,卷筒)
用于现场组装的 HVI long 引下线(长 400 m)装在一个一次性胶合板桶(直径约 1000 mm,宽度约 690 mm,总重量约 300 kg)内,并配有一把内六角扳手。
Art.-Nr. 819158
HVI LO 75 23 L400M GR E