连接端子套件,用于HVI long引下线

用于 HVI long 引下线的连接端子

连接端子用于端接 HVI long 引下线,在支撑管(头部件)上形成电缆端部密封,或连接外部防雷系统的其他部件或接地装置(包括热缩套管)。
该连接件可用于 HVI long 支撑管的管道外部敷设。
Art.-Nr. 819650
AE BO10 KF HVI 75 V2A
新
件

连接组件用于管道内部敷设的 HVI long 引下线

两个连接端子用于端接 HVI long 引下线的两端。一个连接端子用于在支撑管(头部件)中形成电缆末端闭合,一个连接端子用于连接外部防雷或接地系统的其他部件(包括两个热缩套管)。
这些连接端子只能用于 HVI long 支撑管。
Art.-Nr. 819655
HVI LO ASS RIV KF V2A
新
件

绝缘连接端子,用于HVI long 引下线

用于在接地侧端接 HVI 引下线的绝缘连接端子。
使用绝缘连接端子可以对 HVI 引下线进行绝缘测试。这种绝缘连接端子可用于 HVI 的接地端连接。
Art.-Nr. 819173
AE ISO BO10 KF HVI 75 V2A
新
件

绝缘连接端子,用于HVI long 引下线

用于在管道内部敷设端接 HVI 引下线的绝缘连接端子。
使用绝缘连接端子可以对 HVI 引下线进行绝缘测试。这种绝缘连接端子可用于 Ø50 mm 支撑管的内部敷设。
Art.-Nr. 819174
AE ISO RIV KF HVI 75 V2A
新
件

绝缘连接端子,用于HVI long 引下线

连接端子用于端接 HVI 引下线,在支撑管(头部件)上形成电缆端部密封,或连接外部防雷系统的其他部件(包括热缩套管)。
该连接件可用于 HVI 支撑管的管道外部敷设。
Art.-Nr. 819175
AE ISO RAV KF HVI 75 V2A
新
件

等电位连接件,用于HVI long引下线

用于HVI long引下线密封端的电场放电。
特殊开槽设计,利于半导体护套的等电位连接。
Art.-Nr. 410229
PAE 20 23 AB11 V2A
件

固定附件,用于HVI long引下线 黑色/灰色

固定附件,用于 HVI long 引下线支撑管外部安装固定,包含连接板(用于固定 4 根线缆,含两套自锁螺母)和带有 4 个可调引下线夹持件的固定环(直径 Ø20),还包含两个配有塑料半支架的线缆扎带。
Art.-Nr. 819294
BFS D61 4X20
件

测量点端子

测量点端子,用于永久安装,在 HVI light plus 引下线和 HVI 引下线的绝缘测试期间连接测量仪器。
Art.-Nr. 819649
MPK 18 V2A
新
件

用于消音的支撑管套

支撑管套用于将内部敷设的 HVI long 引下线 Ø20 mm 和 Ø23 mm 引导或固定在支撑管内,以减少噪音。
包括:
7x 塑料屏蔽件
7x 黑色热缩套管
Art.-Nr. 819235
SCHIRM HVI SCH RED
新
件

线端套

用于安全固定截面为 50 mm² 的铝线缆的电线端头套管(货号 840 050)。
1 包 = 10 件。
Art.-Nr. 444050
AEH 50 L22 CUGALSN