产品
雷击防护/接地
接地/等电位连接
深埋接地极组件
Tiefenerder
Loading
Loading
Tiefenerder
展开
Tiefenerder Set D18 014
Art.-Nr. D18014
D18014 5XTE D20 1XAK 8.10 1XSSP
新
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
深层接地电极
材料牌号
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI
316Ti / 316L / 316
棒材长度
1000 mm
直径 Ø
20 mm
销轴直径
10 / 13 mm
抗拉强度
500-730 N/mm²
测试标准
DIN EN 62561-2
接线端子
材料牌号
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI
316Ti / 316L / 316
用于深埋接地极 Ø
20-25 mm
圆导体夹持范围
8-10 mm
接线(单股/多股)
4-50 mm²
螺钉
d
i
M8 x 20 / 25 mm
雷电流承载能力 (10/350 µs)
=
*
)
测试标准
DIN EN 62561-1
冲击尖端
尺寸
20 x 40 mm
Scroll to top