- Loading
- Loading
Tiefenerder
Unnamed
Art.-Nr. D18014
D18014 5XTE D20 1XAK 8.10 1XSSP
- Loading
- Loading
件
| 深层接地电极 | |
| Werkstoff-Nr. (Tiefenerder) | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI | 316Ti / 316L / 316 |
| Stablänge (Tiefenerder) [mm] | 1000 mm |
| Durchmesser Ø (Tiefenerder) [mm] | 20 mm |
| Zapfendurchmesser (Tiefenerder) [mm] | 10 / 13 mm |
| Zugfestigkeit (Tiefenerder) [N/mm2] | 500-730 N/mm² |
| Normenbezug (Tiefenerder) | DIN EN 62561-2 |
| 接线端子 | |
| Werkstoff-Nr. (Anschlussklemme) | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI | 316Ti / 316L / 316 |
| Für Tiefenerder Ø (Anschlussklemme) [mm] | 20-25 mm |
| Klemmbereich Rd (Anschlussklemme) [mm] | 8-10 mm |
| Anschluss (ein- / mehrdrätig) (Anschlussklemme) [mm2] | 4-50 mm² |
| Schraube (Anschlussklemme) [mm] | di M8 x 20 / 25 mm |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Anschlussklemme) | = *) |
| Normenbezug (Anschlussklemme) | DIN EN 62561-1 |
| 冲击尖端 | |
| Abmessung (Schlagspitze) [mm] | 20 x 40 mm |