产品
雷击防护/接地
接地/等电位连接
等电位连接
天线管夹
Loading
天线管夹
天线管夹,根据标准IEC/EN 62305-3,用于天线的防雷等电位连接(如:天线杆)。
带可调节管箍。用于连接1根或2根导体,或直通接线。
展开
天线管夹 - 完整套件
Art.-Nr. 540103
BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
材料
不锈钢 StSt
夹持范围 管道
16-89 mm (
3
/
8
-3'')
管箍尺寸 (长 x 宽 x 厚)
330 x 25 x 0.3 mm
夹持范围 圆导体
1-2根圆导体 Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
夹持范围 (单股线 / 绞线)
4-50 mm²
螺栓
d
i
M8 x 20 mm
螺栓材料
不锈钢 StSt
测试标准
EN 62561-1
展开
天线管夹 - 完整套件
Art.-Nr. 540100
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
材料
不锈钢 StSt
夹持范围 管道
16-168 mm (
3
/
8
-6'')
管箍尺寸 (长 x 宽 x 厚)
570 x 25 x 0.3 mm
夹持范围 圆导体
1-2根圆导体 Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
夹持范围 (单股线 / 绞线)
4-50 mm²
螺栓
d
i
M8 x 20 mm
螺栓材料
不锈钢 StSt
测试标准
EN 62561-1
展开
单件,不锈钢
通用夹紧螺钉连接器,用于将圆导体以及单股/绞合导体(如扁平型材、雨管夹和等电位连接杆)进行雷电流承载连接。
Art.-Nr. 540122
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
螺栓材料
StSt (V4A)
夹具材料
StSt (V4A)
材料牌号
1.4401
夹持范围 圆导体
6-10 mm
夹持范围 (单股线 / 绞线)
16-50 mm²
规格
+ spring washer
测试标准
EN 62561-1
无端管箍带
Art.-Nr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
材料
不锈钢
管箍尺寸 (宽 x 厚)
25 x 0.3 mm
长度
100 m
Scroll to top