DEHNvap
- 预接线的1级+2级火花间隙型复合雷电流电涌保护器,由底座和可插拔整体式保护模块组成
- RAC 和RADAX Flow火花间隙技术,具备续流遮断功能,满足系统高可靠性要求
- 放电能力高达100 kA (10/350 μs)
- 短路电流至25 kArms时,32 A gG 熔丝不会误动作
- 可保护终端设备(10米内)
- 通过视窗显示的绿色或者红色标志来指示工作状态/故障状态
- 根据通讯系统的特定要求定制不同的产品
DVA M NG 3P 100 FM
模块化复合电涌保护器,用于 TT 和 TN-S 系统(3+1 电路),保护移动无线电系统的 230/400 V 电源。
Art.-Nr. 900352
DVA M NG 3P 100 FM
件
DVA M NG 1P 50 FM
模块化复合电涌保护器,用于单相 TT 和 TN 系统(1+1 电路),保护移动无线电系统的 230 V 电源。
Art.-Nr. 900351
DVA M NG 1P 50 FM
件
DVA CSP 3P 100 FM
用于TT 和 TN-S 系统的模块式电涌保护器 (""3+1"" 电路) ,用于保护 230/400 V 电源系统
Art.-Nr. 900360
DVA CSP 3P 100 FM
件
DVA CSP 3P 100 S FM
用于TT 和 TN-S 系统的模块式电涌保护器 (""3+1"" 电路) ,用于保护基站230/400 V 电源系统。
Art.-Nr. 900367
DVA CSP 3P 100 S FM
件
DVA CSP 1P 50 S FM
用于单相TT 和 TN系统的模块式电涌保护器 (""1+1"" 电路) ,用于保护基站230 V 电源系统。
Art.-Nr. 900366
DVA CSP 1P 50 S FM
件