SPD VT1 M 12.5 kA
- 完整的预接线单元,由底座和插入式保护模块组成
- 与 Red/Line 产品系列的其他产品能量协调
- 设计紧凑,与放电容量和尺寸完美兼容。
- 采用大通流量氧化锌压敏电阻/间隙,放电能力高,Iimp 高达 12.5kA
- “动态热脱扣”SPD 监控装置,可靠性高
- 完全无泄漏电流
- 模块锁定系统提供模块释放按钮,无需工具即可更换保护模块
VT1 M 12.5 TNC ...(FM)
模块化 1 型 + 2 型复合雷电流电涌保护器 用于 TN-C 系统(""3+0”电路)
VT1 M 12.5 TNC ...(FM)
模块化 1 型 + 2 型复合雷电流电涌保护器 用于 TN-C 系统(“3+0”电路);带无电势远程信号触点。
VT1 M 12.5 TNS ...(FM)
模块化 复合雷电流电涌保护器 用于 TN-S 系统(“4+0”电路)
VT1 M 12.5 TNS ...(FM)
模块化 复合雷电流电涌保护器 用于 T N-S 系统(""4+0”电路),带无电势远程信号触点。
VT1 M 12.5 TT ...(FM)
模块化 复合雷电流电涌保护器 用于 TT 和 TN-S 系统(“1+3”电路)。
VT1 M 12.5 TT ...(FM)
模块化 复合雷电流电涌保护器 用于 TT 和 TN-S 系统(“3+1”电路);带无电势远程信号触点。
VT1 M 12.5 TN ...(FM)
模块化 复合雷电流电涌保护器 用于单相 TN 系统(“2+0”电路)
VT1 M 12.5 TN ...(FM)
模块化 复合雷电流电涌保护器 用于单相 TN 系统(“2+0”电路);带无电势远程信号触点。
VT1 M 12.5 TT 2P ...(FM)
模块化 复合雷电流电涌保护器 用于单相 TT 与 TN 系统(“1+1”电路)。
VT1 M 12.5 TT 2P ...(FM)
用于TT和TN系统的模块化电涌保护器(1+1电路),带遥信端子。