搜索
登录 / 注册
国际
愿望清单
产品
雷击防护/接地
接地/等电位连接
等电位连接
等电位连接接地线
Loading
等电位连接接地线
用于设备金属套管、金属管、金属管道和等电位端子排的等电位连接和接地。
高导电性铜导线
抗霜冻
抗紫外线
展开
接地线缆
Art.-Nr. 833006
IW 6 L100M CU GN/YE
Loading
米
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
导体截面
6 mm²
导体结构 (数量 x 单线直径)
1 x 2.75±0.05 mm
导体材料
单股线
铜
导体
测试标准
IEC60332-1-2
外径
4.4±0.2 mm
温度范围
-40 °C ... +80 °C
绝缘层颜色
绿色
●
/ 黄色
●
绝缘材料
ZA-PVC
绝缘层厚度
0.8 mm
标称电压 (U
N
)
450 / 750 V
接地线缆
Art.-Nr. 833025
IW 25 L100M CU GN/YE
Loading
米
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
导体截面
25 mm²
导体结构 (数量 x 单线直径)
7 x 2.1±0.04 mm
导体材料
多股线绞合
铜
导体
测试标准
IEC60332-1-2
外径
9.1±0.3 mm
温度范围
-40 °C ... +80 °C
绝缘层颜色
绿色
●
/ 黄色
●
绝缘材料
ZA-PVC
绝缘层厚度
1.2 mm
标称电压 (U
N
)
450 / 750 V
Scroll to top