用于 HVI light plus 引下线的配件

用于在控制和电缆线路中固定耐高压绝缘引下线的各种产品以及各种配件。

引下线夹持件的适用范围为 Ø20 mm 至 Ø23 mm 或 Ø20 mm 至 Ø21 mm,可用于 HVI light 引下线、HVI light plus 引下线和 HVI 引下线等。

Ausführung groß

Art.-Nr. 102050
ULP KS D370 SW
件

高度 19 mm

Art.-Nr. 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
件

墙面安装支架,水平安装

墙面安装支架,水平安装,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管。
Art.-Nr. 105140
WB D40 WA V2A
已停产
件

Gewicht 17 kg mit Keiltechnik

Art.-Nr. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
件

墙面安装支架,垂直安装

墙面安装支架,垂直安装,用于 D40 接闪针、DEHNcon-H 或 DEHNiso-Combi 支撑管。
Art.-Nr. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
件

Ausführung klein

Art.-Nr. 102060
ULP KS D280 SW
件

墙面安装支架,垂直安装

货号:105 342同款设计,带间隔器,长度95 mm。
Art.-Nr. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
件

FB型支撑件,导体单端夹持

Art.-Nr. 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70

墙面安装支架,间隔距离150-200 mm可调

墙面安装支架,间隔距离 150-200 mm 可调用于 D40 接闪针、DEHNcon-H 或 DEHNiso-Combi 支撑管;配备双夹具,用于连接 2x Rd 8-10 mm。
Art.-Nr. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
件

墙面安装支架,间隔距离230-1300 mm可调

货号:105 343同款设计,间隔距离230-400 mm可调。
Art.-Nr. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
件

Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik

Art.-Nr. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
件

墙面安装支架,间隔距离230-1300 mm可调

Art.-Nr. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
件

墙面安装支架,间隔距离230-1300 mm可调

货号:105 343同款设计,间隔距离700-1300 mm可调。
Art.-Nr. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
件

固定管夹

固定管夹,用于固定支撑管,如:固定在天线杆上。带间隔器,长度30 mm,用于调节夹持。
Art.-Nr. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
件

栏杆管夹

Art.-Nr. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
件

栏杆管夹,带间隔器

带间隔器,用于固定在天线杆。
Art.-Nr. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
件

固定管夹,带管箍

Art.-Nr. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
件

带等电位连接元件的隔离器,用于 HVI light plus 引下线

隔离器用于设置 HVI light plus 引下线的可变调整范围。
带多功能连接端子,用于等电位连接(圆导体 16 mm / 圆导体 8-10 mm)。
混凝土底座(货号 102 010,重量 17 kg)和底座(货号 102 050)必须单独订购。
Art.-Nr. 105466
DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
件

Unnamed

用于将引下线夹持件(例如:货号 275 319)和 HVI Ex P200 固定夹(货号 275 442)安装(张紧)在管道上。
Art.-Nr. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
件

卡扣

需配合整卷管箍使用(货号:540 901),以用于更大直径的管道。
Art.-Nr. 106324
SPK 25X0.3 V2A
件

隔离器用于 HVI light 引下线 / HVI light plus 引下线

隔离器 (L = 500 mm) 安装在混凝土底座上,例如,楔子 17 kg(货号 102 340)。
Art.-Nr. 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
件

屋面导体支撑件

屋面导体支撑件带有预制弯折点,用于弯折和悬挂在屋面瓦/屋顶瓦上,并用螺钉固定在屋顶压条上,用于在斜顶屋面的顶面敷设 HVI 引下线、HVI light plus 引下线。
Art.-Nr. 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
件

用于圆立缝屋顶的屋面导体支撑件

屋面导体支撑件,带开槽的鞍型夹,用于将 HVI light 引下线、 HVI light plus 引下线、 HVI 引下线固定在具有圆立缝的金属屋顶上。
Art.-Nr. 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A
件

用于夹紧接缝屋顶的屋面导体支撑件(例如 Zambelli 公司的 RIB-ROOF Speed 500)

屋面导体支撑件,带开槽的鞍型夹,用于将 HVI light 引下线、 HVI light plus 引下线、 HVI 引下线固定在具有夹紧接缝的金属屋顶上。
Art.-Nr. 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A
件

用于立缝屋顶的屋面导体支撑件

屋面导体支撑件,带开槽的鞍型夹,用于将 HVI light 引下线、 HVI light plus 引下线、 HVI 引下线固定在具有立缝的金属屋顶上。
Art.-Nr. 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A
件

带连接支架的屋面导体支撑件

屋面导体支撑件,带开槽的鞍型夹,用于将 HVI light 引下线、 HVI light plus 引下线、 带 Z 型连接支架的 HVI 引下线,用于铆接或拧紧到金属屋顶上。
Art.-Nr. 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A
件

用于在平顶屋面上敷设 HVI light 引下线 / HVI 引下线 / HVI light plus 引下线的适配器

用于卡接在 FB 型屋面导体支撑件上(货号 253 015)和 KF(货号 253 030)
Art.-Nr. 253026
RLA 20 FB K SW
件

用于在平顶屋面敷设 HVI 引下线的适配器

用于卡接在 FB 型屋面导体支撑件上(货号 253 015)和 KF(货号 253 030)
Art.-Nr. 253027
RLA 23 FB K SW
件

屋面导体支撑件

Art.-Nr. 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
件

屋面导体支撑件

用于平顶屋面,重约 8.6 kg。
导体夹持件、混凝土基座和支撑板,用于将 HVI light 引下线、HVI light plus 引下线和 HVI 引下线敷设在平顶屋面上。
Art.-Nr. 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
件

导体夹持件

导体夹持件,带开槽的鞍型夹,用于将 HVI light 引下线、 HVI light plus 引下线、 HVI 引下线,用于用楔子(货号 102 075)固定在混凝土底座上。
Art.-Nr. 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
件

导体夹持件

导体夹持件带开槽的鞍型夹,用于将 HVI light 引下线、HVI light plus 引下线、HVI 引下线固定在底座上(货号 253 300),带混凝土块(货号 253 301)。
Art.-Nr. 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
件

底座

底座用于固定(插座)隔离器(货号 253 315、253 325)和导体夹持件(货号 253 289),以及保护混凝土块下的屋面板条(货号 253 301)。
Art.-Nr. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
件

混凝土

用于稳定底座。
Art.-Nr. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
件

高度 10 mm

Art.-Nr. 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
件

引下线夹持件

带螺纹。
带双螺栓夹具,用于墙面夹持引下线(不能用于密封端)。
Art.-Nr. 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A
件

引下线夹持件

带双螺栓夹具,用于墙面夹持引下线(不能用于密封端)。
Art.-Nr. 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A
件

引下线夹持件

带开孔。
带双螺栓夹具,用于墙面夹持引下线(不能用于密封端)。
Art.-Nr. 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
件

引下线夹持件

带塑料底座。
带双螺栓夹具,用于墙面夹持引下线(不能用于密封端)。
Art.-Nr. 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A
件

张紧带固定夹持件

用于将 HVI 引下线固定在管道上,需配合管夹使用(货号:106 323)。
Art.-Nr. 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
件

引下线夹持件,带管箍

带金属夹持件。
Art.-Nr. 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
件

引下线夹持件,带管箍

带塑料夹持件,聚酰胺PA材料。
Art.-Nr. 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
件

提示铭牌

提示铭牌

前侧 德语
“ACHTUNG!Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung”

后侧 英语
""Attention!Separated Lightning Protection with HVI conductor system”
Art.-Nr. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
件

提示铭牌

提示铭牌

前侧 德语
“ACHTUNG!Potentialausgleich”

后侧 英语
""ATTENTION!Equipotential Bonding”

孔距适合双螺栓叠加,货号 480 291。
Art.-Nr. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
件

无端管箍带

Art.-Nr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
件

用于支撑管 D40/50 的固定套件

用于在 HVI light plus 支撑管上安装 HVI light plus 引下线的固定套件,包括两个半壳体和一条电缆扎带,用于在支撑管的玻璃纤维增强塑料区域紧固最多四根 HVI light plus 引下线。
Art.-Nr. 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
件

用于支撑管 D40/50 的固定套件

用于在支撑管上安装 HVI long 引下线的固定套件,包括两个半壳体和一条电缆扎带,用于在支撑管的玻璃纤维增强塑料区域紧固最多四根 HVI 引下线。
Art.-Nr. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
件

接闪针适配器

Art.-Nr. 819895
AD 22 16 L45 AL
新
件

接闪针适配器

Art.-Nr. 819896
AD 22 16 L45 V2A
新
件

接闪针适配器

Art.-Nr. 819897
AD 22 10 L45 V2A
新
件

接闪针适配器

Art.-Nr. 819898
AD 22 10 L45 AL
新
件

灰色热缩套管

Art.-Nr. 819997
WSS L120 GR
新
件

电缆扎带

电缆扎带,用于敷设带有塑料支架半壳的各种 HVI 引下线。
Art.-Nr. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
件

Unnamed

Art.-Nr. 819999
KB UVB 546X13 SW
件