EXFS 100 / EXFS 100 KU
- 用于雷击时装置的功能性绝缘部件的间接连接/接地
- 依据IEC 62305,用于危险区域防雷等电位连接
- 用于桥接阴极保护管段的绝缘接头/绝缘法兰等
- 安全应用于防爆1区(气体)或21区(粉尘)
- 低点火电压
- 高交流电流的耐受能力
- 认证符合 ATEX 指令 2014/34/EU, IECEx,UL 以及 Inmetro
EXFS 100:连接铜线,25 mm²
EXFS 100的连接线;两侧均为内径10.5 mm的接线端子,材质:镀锌铜 Cu/gal Sn,配有螺栓,螺母及弹簧垫圈。
Art.-Nr. 923035
AL EXFS L200 KS
件
EXFS 100:连接铜线,25 mm²
EXFS 100的连接线;两侧均为内径10.5 mm的接线端子,材质:镀锌铜 Cu/gal Sn,配有螺栓,螺母及弹簧垫圈。
Art.-Nr. 923045
AL EXFS L300 KS
件
EXFS 100:连接铜线,25 mm²
EXFS 100的连接线;两侧均为内径10.5 mm的接线端子,材质:镀锌铜 Cu/gal Sn,配有螺栓,螺母及弹簧垫圈。
Art.-Nr. 923025
AL EXFS L100 KS
件
EXFS 100
危险区域用防爆火花间隙,带塑料外护套及M10螺栓。
Art.-Nr. 923100
EXFS 100
件
EXFS 100 KU
适用于地面和埋地安装的防爆绝缘火花间隙,带连接线,且包覆防水护套。连接线可根据实际减短。
Art.-Nr. 923101
EXFS 100 KU
件