BLITZDUCTORconnect – 保护模块
通用型雷电流/电涌保护器
电涌保护器由保护模块和底座组成
功能优化设计,宽度仅 6 mm
- 用于保护测量及控制电路,总线系统及通信系统
- 高总放电能力 3 kA (10/350 µs),10 kA (8/20 µs)
- 最大冲击电流 (8/20µs) I最大 高达 20 kA
- 低电压保护水平,可用于终端设备保护
电涌保护器由保护模块和底座组成
- 采用直插式端子,便于快速接线
- 所有保护元件都集成于保护模块内
- 模块两端带 secR 技术的释放按钮,用于安全更换模块
- 采用故障保护功能,提供高系统可用性
功能优化设计,宽度仅 6 mm
- 模块集成 LifeCheck 功能和可视化状态指示
- 通过可选的遥信报警单元,可以实现模块状态的简单遥信指示
- 维护时,无需工具即可断开信号
- 经过振动和冲击测试,确保操作安全
BCO ML2 B 180
模块化雷电流保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于防雷等电位连接的2根单线保护,间接屏蔽接地。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BE
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BE
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BE
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BE
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BD
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口的1对线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BD
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口的1对线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BD
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口的1对线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BD
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口的1对线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BE HF
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口高频信号的2根单线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BE HF
Space-saving, modular combined arrester with a width of 6 mm and push-in connection technology with status indication for protecting two single lines of high-frequency transmissions sharing a common reference potential as well as unbalanced interfaces. With signal disconnection for maintenance purposes.
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口高频信号的2根单线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口高频信号的2根单线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BD HF
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口高频信号的1对线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BD HF
Space-saving, modular combined arrester with a width of 6 mm and push-in connection technology with status indication for protecting one pair of unearthed high-frequency bus systems as well as balanced interfaces. With signal disconnection for maintenance purposes.
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口高频总线信号的1对线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口高频总线信号的1对线保护。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 BDHC5A 24
节省空间的模块化复合型雷电流电涌保护器,结构宽度为 6 毫米,采用推入式连接技术,带状态显示器,用于保护无电势信号电路的 1 根双线,额定电流高,适用于信息技术系统和测控电路。带信号隔离装置,便于维护。
BCO ML2 BPD 24
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于直流24V系统的1对线的防护。也可以用于负极接地系统。集成的PTC电阻允许在短路电流超过额定电流,甚至达到40A后,仍然可以可靠地重置电涌保护器。维护产品或系统时可免工具断开信号。
BCO ML2 MVG 230
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于保护标称电压为 230 V 的 2 线未接地信号接口。维护产品或系统时可免工具断开信号。满足铁路行业信号系统的要求。(例如 DB RIL 819.0808 )。
BCO ML2 BD EX 24
模块化复合型雷电流/电涌保护器,宽度仅6 mm,节省空间,采用直插式接线技术,集成可视化状态指示,用于本质安全电路和总线系统的1对线保护,符合FISCO要求。绝缘强度(线-地)> 500 V。具有信号断开功能,用于维护测量。
BCO ML2 B EAS EX 15
紧凑型模块化复合雷电流电涌保护器,6 mm 宽度,采用推入式连接技术,带状态显示器,用于保护本安型的 Ethernet-APL 接口、PROFIBUS PA 系统和 MSR 回路(测控工程设备)。符合 2-WISE 和 FISCO 标准的要求。绝缘强度 > 500 V 芯线接地。带信号隔离装置,便于维护。
BCO MOD ML2 B
BLITZDUCTORconnect雷电流保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于防雷等电位连接的2根单线保护,间接屏蔽接地。
BCO MOD ML2 BE
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护。
BCO MOD ML2 BE
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护。
BCO MOD ML2 BE
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护。
BCO MOD ML2 BE
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口的2根单线保护。
BCO MOD ML2 BD
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口的1对线保护。
BCO MOD ML2 BD
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口的1对线保护。
BCO MOD ML2 BD
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口的1对线保护。
BCO MOD ML2 BD
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口的1对线保护。
BCO MOD ML2 BE HF
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口高频信号的2根单线保护。
BCO MOD ML2 BE HF
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于具有公共参考电位的非平衡接口高频信号的2根单线保护。
BCO MOD ML2 BD HF
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口高频信号的1对线保护。
BCO MOD ML2 BD HF
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于浮地的平衡接口高频信号的1对线保护。
BCO MOD ML2 BDHC5A 24
用于 BLITZDUCTORconnect 的复合型雷电流电涌保护器,结构宽度为 6 毫米,带状态显示器,用于保护无电势信号电路的 1 根双线,额定电流高,适用于信息技术系统和测控电路。
BCO MOD ML2 BPD
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于直流24V系统的1对线的防护。也可以用于负极接地系统。集成的PTC电阻允许在短路电流超过额定电流,甚至达到40A后,仍然可以可靠地重置电涌保护器。
BCO MOD ML2 MVG 230
BLITZDUCTORconnect 系列复合型雷电流/电涌保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于保护标称电压为 230 V 的 2 线未接地信号接口。满足铁路行业信号系统的要求。(例如 DB RIL 819.0808 )。
BCO MOD ML2 BD EX 24
BLITZDUCTORconnect复合型雷电流/电涌保护器保护模块,宽度仅6 mm,集成可视化状态指示,用于本质安全电路和总线系统的1对线保护,符合FISCO要求。绝缘强度(线-地)> 500 V。
BCO MOD ML2 BEAS EX 15
6 mm 宽度的复合雷电流电涌保护器 BLITZDUCTORconnect,带状态显示器,用于保护本安型 Ethernet-APL 接口、PROFIBUS PA 系统和 MSR 回路(测控工程设备)。符合 2-WISE 和 FISCO 标准的要求。绝缘强度 > 500 V 芯线接地。
隔板 PARTITION EXI
在本质安全电路中使用 BLITZDUCTORconnect 电涌保护器时,必须遵守安装规范。根据 EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7),本安型和非本安型信号电路(连接部件,如接线端子)之间必须保持 ≥ 50 mm 的最小距离(安全距离)!使用型号为 PARTITION EXI 的 Ex i 隔板时,即使在紧邻设备的位置,也能保持安全距离。特别适合与 DRC IRCM 一起使用,用于对 BXT 模块进行状态监控。(1 套 = 2 件)
Art.-Nr. 910797
PARTITION EXI