Potentialudligning
Spændebånd, potentialudlignings- og jordingsskinner til potentialudligning af fremmede, ledende dele samt lynbeskyttelsespotentialudligning.
Jordingsspændebånd
Jordingsspændebånd til potentialudligning af rør efter IEC 60364-4-41/5-54 (DIN VDE 0100-410/540), med trinløst justerbart spændebånd.ProduktdetaljerAntennejording
Rørspændebånd til lynbeskyttelses-potentialudligning af eksempelvis antennerør efter IEC/EN 62305-3.
Med stabilt justerbart spændebånd, for tilslutning af 1 eller 2 ledere med mulighed for gennemført trådning.ProduktdetaljerBS-rørspændebånd med kontaktspidser
Rørspændebånd til lynbeskyttelses-potentialudligning af rør med overfladebeskyttelse efter IEC/EN 62305-3.
Til brug på overflader (eksempelvis lakerede eller pulvermalede) med en tykkelse på op til 0,2 mm.
Kontaktspidserne bryder overfladebeskyttelsen og sørger for den nødvendige kontakt, så det ikke er nødvendigt at fjerne den pågældende beskyttelse.ProduktdetaljerJordingsrørbøjle til lynbeskyttelse
Jordingsrørbøjle til hovedudligning af rør efter IEC 60364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540) og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3.
Klemmeområdet angivet i mm refererer til rørets ydre diameter, og klemmeområdet angivet i tommer refererer til rørets nominelle diameter.ProduktdetaljerUNI-falsklemme
Til forbindelse af eksempelvis solcelleanlæg til hovedpotentialudligning/jording (evt. sort leder) og lynbeskyttelses-potentialudligning.
Pga. kontaktpladen af rustfrit stål kan ledere i forskellige materialer (Cu, Al, St/tZn og rustfrit stål) tilsluttes det normale montagesystem (eksempelvis til aluminium) uden risiko for korrosion.ProduktdetaljerUNI-jordingsklemme
Til forbindelse af eksempelvis solcelleanlæg til hovedpotentialudligning/jording (evt. sort leder) og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3.
Pga. kontaktpladen af rustfrit stål kan ledere i forskellige materialer (Cu, Al, St/tZn og rustfrit stål) tilsluttes det normale montagesystem (eksempelvis til aluminium) uden risiko for korrosion.ProduktdetaljerRørbøjle til tagunderstøtning
For tilslutning af gnistgab til tagunderstøtning.ProduktdetaljerLederholder til tagunderstøtning
Til fastgørelse af runde ledere på tagunderstøtning, isoleret med klemmetylle, fast lederføring.ProduktdetaljerJordingstang
- For tilslutning af tankvogne, fly og lignende
- Til afledning af statisk elektricitet
- Egnet til anvendelse i områder med eksplosionsfare
ProduktdetaljerTilbehør til potentialudligning
Produktdetaljer