Antennejording

Rørspændebånd til lynbeskyttelses-potentialudligning af eksempelvis antennerør efter IEC/EN 62305-3.

Med stabilt justerbart spændebånd, for tilslutning af 1 eller 2 ledere med mulighed for gennemført trådning.

Antenne-rørspændebånd komplet

Varenr. 540103
BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Vare

Antenne-rørspændebånd komplet

Varenr. 540100
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Vare

Til jordspyd Ø20-25 mm

Tilslutningsklemme til forbindelse af rør (eksempelvis antennerør) i lynbeskyttelses-potentialudligningen med massiv / flertrådet leder til jordspyd.
Varenr. 540121
AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

Separat spændehoved

Varenr. 540110
SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Vare

Tagskinneklemme

Tagrendeklemme, f.eks. til lynstrømsbærende forbindelse/tilslutning af antennejordingen (f.eks. 16 mm2) i krydspunkt med/på en tagrende.
Varenr. 540120
DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Vare

Et stykke, rustfrit

Universel klemmeskrueforbinder til lynstrømsbærende tilslutning af rundledere samt en-/flertrådede ledere, f.eks. på flade profiler, rørbånd til nedløbsrør samt potentialudligningsskinner.
Varenr. 540122
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Vare

Spændebånd på rulle

Varenr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Vare