Måleinstrumenter, værktøj, tilbehør
Lynstrømstæller til registrering af aflederstrømme. Måleinstrumenter til kontrol af jordingsanlæg. Tilbehør til udretning af rund- og fladledere. Isolerings- og korrosionsbeskyttelsesmaterialer til klemmesteder/tilslutninger i jorden.
Lynstrømstæller
Til digital registrering af stødstrøm og lynpåvirkning.
Apparatet bør installeres ved nedledere på lynbeskyttelsen eller mellem potentialudligningen og jordingsanlægget.ProduktdetaljerErdungsmesszange HT T2100
ProduktdetaljerJordingsmålestang Metraclip Earth
Kan anvendes til måling af jordsløjfer.
Enkel håndtering, højtopløseligt OLED-display.
Automatisk kalibrering, Bluetooth-grænseflade inkl. software.ProduktdetaljerGennemgangstester EP4
Gennemgangstester til måling af modstande ved f.eks. indfangere og nedledere og efterfølgende anvendte armeringsstave i bygningsstrukturer.
Tester egnet til måling af modstande ved jordingsanlæg iht. DIN 18014 med en teststrøm på 200 mA.ProduktdetaljerKuffert med måletilbehør til gennemgangstester
Målekuffert til opbevaring af gennemgangstesteren og måletilbehøret.
Målekuffertens indhold:- 2 trådvinder med afspolingsgreb og 50 m blå måleleder, varenr. 585 320
- 1 måleleder 0,75 mm2, 3 m lang, sort, bananstik på begge sider, varenr. 545 020
- 1 testklemme, klemmeområde 2-21 mm, varenr. 588 000
ProduktdetaljerJordingsmålekuffert
Jordingsmålekufferten er forsynet med en bekvem bærerem til transport.
Målekuffertens indhold:- 1 trådvinder med afspolingsgreb og 25 m rød måleleder med bananstik, varenr. 585 310
- 1 trådvinder med afspolingsgreb og 50 m blå måleleder med bananstik, varenr. 585 320
- 2 jordbor 350 mm lang, varenr. 587 460
- 2 måleledere 0,75 mm23 m lang, sort, bananstik på begge sider, varenr. 545 020 (tilslutning jordingsanlæg – jordingsmåleapparat)
- 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, rød, bananstik på begge sider, varenr. 545 010
- 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, blå, bananstik på begge sider, varenr. 545 011 (tilslutning trådvinder – jordbor)
- 1 testklemme, klemmeområde 2-21 mm, varenr. 588 000
I kufferten er der et tomt rum til opbevaring af måleudstyr.ProduktdetaljerTrådretter
Til udretning af rundledere i forskellige materialer (St/tZn, Cu og Al).ProduktdetaljerRettejern
Til bøjning og udretning af ledere.ProduktdetaljerBæregreb
Holdebøjle af aluminium med låsebøjle af NIRO til betonsokler på 8,5 kg og 17 kg.ProduktdetaljerKrydsnøgle
Til universel brug ved lynbeskyttelse. Med fire størrelser.ProduktdetaljerKorrosionsbeskyttelsesbånd
Til korrosionsbeskyttende isolering og indkapsling af forbindelser under jorden som f.eks. klemme- og skrueforbindelser omkring jordings- og lynbeskyttelse, men også til senere indkapsling af svejsesømsområder og formstykker samt muffer, flanger, armaturer osv.
Bundlaget, der er belagt med petrolatum på begge sider, forhindrer effektivt, at der trænger smuds og fugt ind.- Kan anvendes let og hurtigt
- Høj klæbeevne
- Forbliver plastisk permanent
- Fremragende elektrisk isolering
- Indeholder ikke nogen stoffer, der er skadelige for miljø og mennesker.
ProduktdetaljerKrympeslange
Krympeslange til kapsling af runde og flade ledere, eksempelvis ved udføring fra beton eller fra jordopføringer i gulv.
UV-stabiliseret, længde efter ønske.Produktdetaljer