Jordingsmålekuffert
Jordingsmålekufferten er forsynet med en bekvem bærerem til transport.
Målekuffertens indhold:
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 25 m rød måleleder med bananstik, varenr. 585 310
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 50 m blå måleleder med bananstik, varenr. 585 320
– 2 jordbor 350 mm lang, varenr. 587 460
– 2 måleledere 0,75 mm23 m lang, sort, bananstik på begge sider, varenr. 545 020 (tilslutning jordingsanlæg – jordingsmåleapparat)
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, rød, bananstik på begge sider, varenr. 545 010
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, blå, bananstik på begge sider, varenr. 545 011 (tilslutning trådvinder – jordbor)
– 1 testklemme, klemmeområde 2-21 mm, varenr. 588 000
I kufferten er der et tomt rum til opbevaring af måleudstyr.
Målekuffertens indhold:
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 25 m rød måleleder med bananstik, varenr. 585 310
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 50 m blå måleleder med bananstik, varenr. 585 320
– 2 jordbor 350 mm lang, varenr. 587 460
– 2 måleledere 0,75 mm23 m lang, sort, bananstik på begge sider, varenr. 545 020 (tilslutning jordingsanlæg – jordingsmåleapparat)
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, rød, bananstik på begge sider, varenr. 545 010
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, blå, bananstik på begge sider, varenr. 545 011 (tilslutning trådvinder – jordbor)
– 1 testklemme, klemmeområde 2-21 mm, varenr. 588 000
I kufferten er der et tomt rum til opbevaring af måleudstyr.
Trådvinder bredde 40 mm
Med bananstik, bøsning og håndtag.
Varenr. 585310
DH K 40 BS ML0.75 L25M RT
Vare
Trådvinder 80 mm bred
Med bananstik, bøsning og håndtag.
Varenr. 585211
DH K 80 BS ML0.75 L100M RT
Vare
Trådvinder bredde 40 mm
Med bananstik, bøsning og håndtag.
Varenr. 585025
DH K 40 BS ML0.75 L25M BL
Vare
Trådvinder tom
Tom, uden måleleder.
Varenr. 585010
DH K 40 BB ASG L
Vare
Trådvinder tom
Med bøsning og håndtag.
Varenr. 585200
DH K 80 BB ASG L
Vare
Trådvinder 80 mm bred
Med bananstik, bøsning og håndtag.
Varenr. 585210
DH K 80 BS ML0.75 L100M BL
Vare
Trådvinder bredde 40 mm
Med bananstik, bøsning og håndtag.
Varenr. 585320
DH K 40 BS ML0.75 L50M BL
Vare
Testklemme til 21 mm
Til måling af jordspyd.
Udgave 2-21 mm.
Udgave 2-21 mm.
Varenr. 588000
PK 2.21 ASSM5 TGTZN
Vare
Testklemme til 45 mm
Til måling af jordspyd.
Varenr. 589000
PK 4.45 ASSM5 TGTZN
Vare
Trådvinder bredde 40 mm
Med bananstik, bøsning og håndtag.
Varenr. 585051
DH K 40 BS ML0.75 L50M RT
Vare
Jordbor
Som hjælpespyd og sonde ved måling af jordings- og jordmodstande.
Med hul til målelederens bananstik.
Med hul til målelederens bananstik.
Varenr. 587460
EB ASSM5 L350 TGGALZN
Vare
Jordingsmålekuffert
Jordingsmålekufferten er forsynet med en bekvem bærerem til transport.
Målekuffertens indhold:
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 25 m rød måleleder med bananstik, varenr. 585 310
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 50 m blå måleleder med bananstik, varenr. 585 320
– 2 jordbor 350 mm lang, varenr. 587 460
– 2 måleledere 0,75 mm2, 3 m lang, sort, bananstik på begge sider, varenr. 545 020 (tilslutning jordingsanlæg – jordingsmåleapparatet)
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, rød, bananstik på begge sider, varenr. 545 010
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, blå, bananstik på begge sider, varenr. 545 011 (tilslutning trådvinder – jordbor)
– 1 testklemme, klemmeområde 2-21 mm, varenr. 588 000
Kufferten har et tomt rum til opbevaring af måleapparaterne Metrel MI 3123 eller GEOHM C.
Målekuffertens indhold:
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 25 m rød måleleder med bananstik, varenr. 585 310
– 1 trådvinder med afspolingsgreb og 50 m blå måleleder med bananstik, varenr. 585 320
– 2 jordbor 350 mm lang, varenr. 587 460
– 2 måleledere 0,75 mm2, 3 m lang, sort, bananstik på begge sider, varenr. 545 020 (tilslutning jordingsanlæg – jordingsmåleapparatet)
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, rød, bananstik på begge sider, varenr. 545 010
– 1 måleleder 0,75 mm2, 0,5 m lang, blå, bananstik på begge sider, varenr. 545 011 (tilslutning trådvinder – jordbor)
– 1 testklemme, klemmeområde 2-21 mm, varenr. 588 000
Kufferten har et tomt rum til opbevaring af måleapparaterne Metrel MI 3123 eller GEOHM C.
Varenr. 582600
EMKO ML EB PK ... KL
Vare