Tilbehør til adskilt lynbeskyttelse
Unnamed
Til indskruning i støtterørets hoved og til fastgørelse af indfangerledere (massiv eller flertrådet).
Med gevind M10.
Med gevind M10.
Varenr. 105071
FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Vare
GTIN: 4013364101456, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 694 G, emballageenhed: 1 ST
Unnamed
Til montage i støtterørets hoved med skrue M10, til understøtning af udspændte ledere.
Varenr. 105079
MVK 8.10 M10 V2A
Vare
GTIN: 4013364100183, toldtarifnummer: 85359000, bruttovægt: 96.2 G, emballageenhed: 1 ST
Unnamed
Støtterør GFK/Al til isoleret opbygning af indfangersystemer med indvendigt gevind til indfangerspids eller MV-klemme.
Varenr. 105300
SR D50 M10 3200 GFK AL
Vare
GTIN: 4013364098534, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 5.2 KG, emballageenhed: 1 ST
Støtterør GFK/Al, længde 3200 mm
Støtterør GFK/Al, dimensioneret iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
til adskilt (isoleret) opbygning af indfangersystemer.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. EN 62305 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm
materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
I ét stykke
Materiale (støtterør): GFK / Al
Indvendigt gevind: 10
Udvendig diameter Ø: 50 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Type: SR D50 M10 3200 GFK AL
Vnr.: 105300
eller tilsvarende.
Støtterør GFK/Al, dimensioneret iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
til adskilt (isoleret) opbygning af indfangersystemer.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. EN 62305 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm
materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
I ét stykke
Materiale (støtterør): GFK / Al
Indvendigt gevind: 10
Udvendig diameter Ø: 50 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Type: SR D50 M10 3200 GFK AL
Vnr.: 105300
eller tilsvarende.
Unnamed
Støtterør GFK/Al til isoleret opbygning af indfangersystemer med indvendigt gevind til indfangerspids eller MV-klemme.
Varenr. 105301
SR D50 M10 4700 GFK AL
Vare
GTIN: 4013364098541, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 7.231 KG, emballageenhed: 1 ST
Støtterør GFK/Al, længde 4700 mm
Støtterør GFK/Al, dimensioneret iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
til adskilt (isoleret) opbygning af indfangersystemer.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. EN 62305 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm
Materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
I ét stykke
Materiale (støtterør): GFK / Al
Indvendigt gevind: 10
Udvendig diameter Ø: 50 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Type: SR D50 M10 4700 GFK AL
Vnr.: 105301
eller tilsvarende.
Støtterør GFK/Al, dimensioneret iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
til adskilt (isoleret) opbygning af indfangersystemer.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. EN 62305 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm
Materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
I ét stykke
Materiale (støtterør): GFK / Al
Indvendigt gevind: 10
Udvendig diameter Ø: 50 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Type: SR D50 M10 4700 GFK AL
Vnr.: 105301
eller tilsvarende.
Unnamed
Støtterør GFK/Al til isoleret opbygning af indfangersystemer med indvendigt gevind til indfangerspids eller MV-klemme. Kan også anvendes til fastgørelse af HVI-leder. Todelt udgave.
Varenr. 105302
SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Vare
GTIN: 4013364100077, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 10.2 KG, emballageenhed: 1 ST
Støtterør GFK/Al, todelt, længde 6200 mm
Støtterør GFK/Al, dimensioneret iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
til adskilt (isoleret) opbygning af indfangersystemer.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. EN 62305 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm
Materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
Todelt
Materiale (støtterør): GFK / Al
Indvendigt gevind: 10
Længde (støtterør): 6200 mm
Udvendig diameter Ø: 50 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Type: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Vnr.: 105302
eller tilsvarende.
Støtterør GFK/Al, dimensioneret iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
til adskilt (isoleret) opbygning af indfangersystemer.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. EN 62305 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm
Materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret
Todelt
Materiale (støtterør): GFK / Al
Indvendigt gevind: 10
Længde (støtterør): 6200 mm
Udvendig diameter Ø: 50 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Type: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Vnr.: 105302
eller tilsvarende.
Unnamed
Kombineret med indfangerstang Ø16 / 10 mm, længde 2500 mm, Al.
Varenr. 105306
SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Vare
GTIN: 4013364106024, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 5.23 KG, emballageenhed: 1 ST
Støtterør GFK/Al, i ét stykke, kombineret med indfangerstang, længde 3200 mm
Støtterør GFK/Al, dimensioneret iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
til adskilt (isoleret) opbygning af indfangersystemer.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. EN 62305 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm
Materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret, i ét stykke
kombineret med indfangerspids Ø16/10 mm, længde 2500 mm af Al
Materiale (støtterør): GFK / Al
Indvendigt gevind: 16
Længde (støtterør): 3200 mm
Udvendig diameter Ø: 50 mm
Samlet længde: 5700 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Type: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Vnr.: 105306
eller tilsvarende.
Støtterør GFK/Al, dimensioneret iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
til adskilt (isoleret) opbygning af indfangersystemer.
Til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk
ledende dele iht. EN 62305 (VDE 0185-305-3)
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK)
Rør Ø50 mm
Materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret, i ét stykke
kombineret med indfangerspids Ø16/10 mm, længde 2500 mm af Al
Materiale (støtterør): GFK / Al
Indvendigt gevind: 16
Længde (støtterør): 3200 mm
Udvendig diameter Ø: 50 mm
Samlet længde: 5700 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Type: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Vnr.: 105306
eller tilsvarende.
Vægbeslag til vandret montage
Til fastgørelse af støtterør på bygning eller væg.
Varenr. 105340
WB D50 WA V2A
Vare
Vægbeslag vandret hjørne
Til fastgørelse af støtterør på bygning eller væg.
Varenr. 105341
EB D50 WA V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag
Til rør.
Varenr. 105355
BS D40.50 D70.90 V2A
Vare
Afstivning til stativer
Afstivning, tredobbelt med spændebånd til rør Ø50 mm til fastgørelse på trefod (varenr. 105 201). Afstivning egnet til støtterør med en længde på 4700 mm (f.eks. varenr. 105 332, 105 316, 105 333, 105 317, 105 322, 105 323, 105 565, 105 575).
Varenr. 105601
ABST 3F D50 2900 V2A
Vare
Afstandsstang
Afkortes til ønsket længde.
Varenr. 106125
DIST 16 3000 GFK
Befæstigelsesbøsning
Til fastgørelse af leder- og stangholdere på afstandsstang (Ø16 mm), indvendigt gevind M8.
Varenr. 106126
BB16 IGM8 ZG
Vare
Befæstigelsesplade
Grundplade til fastgørelse af afstandsholder eller afstandsstang (Ø16 mm) på eksempelvis konstruktionsdele.
Varenr. 106127
BP BB16 V2A ZG
Vare
Lederholder med befæstigelsesbøsning
Til fastgørelse af ledere på GFK-stang.
Varenr. 106128
LH 7.10 BB16 V2A ZG
Vare
Stangholder med befæstigelsesbøsning
Til befæstigelse af indfangerstang på GFK-stang.
Varenr. 106129
SH 16 BB16 V2A ZG
Vare
Afstandsholder med lederholder
Til fastgørelse af ledere med forskellige slags støtte, fast lederføring.
Varenr. 106165
DIDH 7.10 515 V2A GFK16
Vare
Afstandsholder med lederholder
Til fastgørelse af ledere med forskellige slags støtte, fast lederføring.
Varenr. 106170
DIDH 7.10 675 V2A GFK16
Vare
Afstandsholder med lederholder
Til fastgørelse af ledere med forskellige slags støtte, fast lederføring.
Varenr. 106175
DIDH 7.10 1015 V2A GFK16
Vare
Afstandsholder med stangholder
Til fastgørelse af indfangere med forskellige slags støtte, fast lederføring.
Varenr. 106178
DIDH 16 515 V2A GFK16
Vare
Afstandsholder med stangholder
Til fastgørelse af indfangere med forskellige slags støtte, fast lederføring.
Varenr. 106180
DIDH 16 675 V2A GFK16
Vare
Afstandsholder med stangholder
Til fastgørelse af indfangere med forskellige slags støtte, fast lederføring.
Varenr. 106185
DIDH 16 1015 V2A GFK16
Vare
Befæstigelsesbolte
Med gevind M10, møtrik, tandskive og skrue til fastgørelse på afstandsstang.
Varenr. 106301
BB16 GSM10 AL
Vare
Befæstigelsesbolte
Med gevind M10, møtrik, tandskive og skrue til fastgørelse på afstandsstang.
Varenr. 106309
BB16 GSM10 V2A
Vare
Befæstigelsesvinkel
Med borehul Ø11 mm til DEHNiso-afstandsholder.
Varenr. 106310
BW90 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Vare
Befæstigelsesvinkel
Med befæstigelsesbolte til afstandsstang (Ø16 mm).
Varenr. 106311
BW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Vare
Befæstigelsesbeslag
For firkantede rør med bøsning til afstandsstang (Ø16 mm).
Varenr. 106312
BS 4K 20.50 BB16 ZG V2A
Vare
Befæstigelsesvinkel
Med borehul Ø11 mm til DEHNiso-afstandsholder.
Varenr. 106315
BW45 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Vare
Vægbeslag til hjørnemontage
Med befæstigelsesbolt (Al) til afstandsstang (Ø16 mm).
Varenr. 106316
EBW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Vare
Tilslutningsklemme med befæstigelsesbolt
Til fastgørelse af afstandsholder (Ø16 mm).
Varenr. 106319
AK 3.18 BB16 V2A AL
Vare
Bøjle
Varenr. 106320
BUE SPB25 V2A
Vare
GTIN: 4013364149434, toldtarifnummer: 85389099, bruttovægt: 51.7 G, emballageenhed: 1 ST
Bøjle til fastgørelse af afstandsholder på rør
Bøjle med befæstigelsesbolt til fastgørelse af afstandsholder (Ø16 mm) på rør. Kombinerbar med spændebånd (25 x 0,3 mm) med spændehoved.
Varenr. 106321
BB SPB30 BB16 V2A AL
Vare
Beslag med befæstigelsesbøsning
Til fastgørelse af afstandsholder (Ø16 mm) på rør med eksempelvis spændebånd art.-nr. 106 323.
Varenr. 106322
AS SPB25 BB16 V2A
Vare
Adapter til vinkelafstivning
Til indfangerstænger (Ø16 mm), med to befæstigelsesbolte til afstandsstang (Ø16 mm).
Varenr. 106325
AD WAS 16 BB16 V2A
Vare
Adapter til vinkelafstivning
Til støtterør DEHNiso Combi (Ø50 mm), med to befæstigelsesbolte til afstandsstang (Ø16 mm).
Varenr. 106326
AD WAS 50 BB16 V2A
Vare
Afstandsholder til støtterør
Til fastgørelse af leder på støtterør og til opretholdelse af separationsafstanden efter IEC/EN 62305-3.
Varenr. 106328
DIDH 7.10 690 D50 V2A
Vare
Afstandsholder til støtterør
Til fastgørelse af leder på støtterør og til opretholdelse af separationsafstanden efter IEC/EN 62305-3.
Varenr. 106331
DIDH 7.10 1030 D50 V2A
Vare
Befæstigelsesadapter
Til fals- og tilslutningsklemmer.
Varenr. 106340
BA RD8 BB16 V2A ZG
Vare
Befæstigelsesadapter
Til fals- og tilslutningsklemmer.
Varenr. 106341
BA90 RD8 BB16 V2A ZG
Vare
Befæstigelsesadapter
Til fals- og tilslutningsklemmer.
Varenr. 106342
BA130 RD8 BB16 V2A ZG
Vare
Rørbøjle
Med befæstigelsesbøsning til afstandsstang (Ø16 mm) for rør op til Ø60 mm.
Varenr. 106352
RS D40.60 BB16 V2A ZG
Vare
Rørbøjle
Med befæstigelsesbøsning til afstandsstang (Ø16 mm) for rør op til 90 mm.
Varenr. 106353
RS D70.90 BB16 V2A ZG
Vare
Adaptersæt
Adaptersæt til reduktion fra Ø50 mm til Ø40 mm.
Varenr. 107399
RED D40 V2A DBS VBS
Vare