Adskilt lynbeskyttelse
Komponenter af fiberoptik (GFK) til montering af adskilte indfangersystemer til overholdelse af separationsafstanden.
DEHNiso-afstandsholder
Variabelt holderprogram til ledere og indfangerstænger til overholdelse af separationsafstanden iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Afstandsholder af glasfiberforstærket plast (GFK) Ø16 mm, UV-stabiliseret, farve: lysegrå.
DEHNiso-afstandsholderen opfylder kravene iht. DIN/IEC TS 62561-8.ProduktdetaljerIndfangerstang GFK/Al
Til opbygning af isolerede indfangersystemer, f.eks. på flade tage, monteret i betonsokkel med kileteknik.
Til bestemmelse af separationsafstanden (afstandsstangens længde) anvendes materialefaktor km = 0,7.
Diameter 16 mm, UV-stabiliseret, farve: lysegrå, permanent temperaturområde -50 til +100 °C.
Indfangerstængerne i GFK/Al opfylder kravene iht. DIN/IEC TS 62561-8.ProduktdetaljerDEHNiso-taglederholder
Variabelt holderprogram til overholdelse af separationsafstanden til placering af ledere på flade tage.
Afstandsstang af glasforstærket plast (GFK) Ø10 mm, UV-stabiliseret, farve: lysegrå.
Afstandsholder med betonsten og grundplade, til rund leder 8 mm.
DEHNiso-taglederholderne er testet iht. DIN/IEC TS 62561-8.ProduktdetaljerDEHNiso-Combi sæt
Komponenter til isoleret opbygning af indfangere.
Til beskyttelse af større installationer på tag, f.eks. klimaanlæg, køleanlæg etc.
Til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele efter IEC/EN 62305-3.
Materialefaktor km = 0,7 bruges til at bestemme separationsafstanden (længden af afstandsholderen).ProduktdetaljerTilbehør til adskilt lynbeskyttelse
Produktdetaljer