Menu
Produkter
Lynbeskyttelse/jording
Indfangersystem/nedleder/adskilt lynbeskyttelse
Fladt tag – taglederholder, brokoblingsbånd
Taggennemføringer
Loading
Taggennemføringer
Til tætning af tag ved gennemføring af nedleder.
Vis mere
Til fladt tag
Varenr. 552030
DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale
Kunststof
Farve
Sort ●
Gennemføring for rund leder
8 / 10 / 16 mm
Gennemføring for fladbånd
20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Diameter Ø
250 mm
Til tegl- og bølgebliktag
Varenr. 552010
DDF 8.10 D34 B16 K
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Borehul
Ø16 mm
Materiale
Kunststof
Farve
Sort ●
Gennemføring for rund leder
8-10 mm
Diameter Ø
34 mm
Scroll to top