Fladt tag – taglederholder, brokoblingsbånd
Taglederholdere, ekspansionsstykker og brokoblingsdele (kabler, bånd, lasker) til flade tage.
Taglederholdere til fladt tag
Taglederholder til fastgørelse af rundledere og bånd (med adapter) på flade tage.- Lederholdermed grundplade af vejrbestandig plast, UV-stabiliseret og halogenfri
- Sten af frostbestandig beton iht. EN 1338 til brosten, frostbestandighed testet iht. EN 1340 (frost-tø-vekselforsøg)
- Sten og underdel kan genanvendes hver for sig
ProduktdetaljerTaglederholdere til fladt tag med montagehul
Til installation af indfangeranlæg på fladt tag og vægge.ProduktdetaljerTaggennemføringer
Til tætning af tag ved gennemføring af nedleder.ProduktdetaljerEkspansionsstykker
Til temperaturbetinget længdeudvidelse ved længere ledere (forudsat løs lederføring i holdere).ProduktdetaljerTilslutnings-/forbindelseslasker
Til tilslutning og forbindelse af metalbeklædning med nitter eller skruer.
NB:
Efter EN 62305-3, supplement 1, skal fire nitter Ø5 mm bruges til at forbinde materialer på 0,5 mm tykkelse eller to rustfrie skruer Ø6,3 mm (på begge sider) til materialer på ≥ 2 mm tykkelse.ProduktdetaljerFlexbånd
Egnet til forbindelse af metalbeklædninger (nitter eller skruer), som ekspansionsstykke til rundtråd eller som kompensation for visse temperaturbetingede længdeændringer til rundtråd. Tilslutning f.eks. med KS-forbinder, varenr. 301 019
Henvisning:
Iht. DIN EN 62305-3 tillæg 1 skal der til tilslutningen anvendes fire nitter Ø5 mm til materialetykkelser på ≥ 0,5 mm eller to selvskærende skruer Ø6,3 mm af NIRO (i begge sider) til materialer på ≥ 2 mm tykkelse.ProduktdetaljerUdligningsforbindelse
Velegnet til at forbinde / brokoble metalbeklædning eller til at kompensere for visse temperaturrelaterede længdeændringer for runde ledninger; forbindelse f.eks. B. med KS stik varenr. 301 019. Til tilslutning / brokobling af faste jordingspunkter. Velegnet til beskyttelse og funktionel potentialudligning.ProduktdetaljerSelvborende skrue
Selvborende skrue med sekskantet hoved og bor til tilslutning af forbindelseslasker, -bånd eller -ledere til eksempelvis en attikafals (til materialer på ≥ 2 mm tykkelse).ProduktdetaljerBlindnitte
Med rustfri stift til tilslutning af forbindelseslasker, -bånd eller -ledere efter DIN EN 62305-3, supplement 1.ProduktdetaljerUdligningsforbindelse med falsklemmer
- Til forbindelse mellem eller til metalinddækning uden forarbejde som boring
- Med et beslag hver til eksempelvis tilslutning til indfangeranlæg og opførelse af indfangerspids (Ø8-10 mm)
- Kan anvendes til attikafals med vinkel på 0-45° og længde op til max. 18 mm
Derved undgås tilsmudsning med borespåner.ProduktdetaljerTilslutningssæt wiresystem
System til forbindelse af sikkerhedswire på tag til eksisterende indfangeranlæg; med monteret tilslutningslaske til sikkerhedswiresystem.Produktdetaljer