Menu
Produkter
Lynbeskyttelse/jording
Indfangersystem/nedleder/adskilt lynbeskyttelse
Fladt tag – taglederholder, brokoblingsbånd
Ekspansionsstykker
Loading
Ekspansionsstykker
Til temperaturbetinget længdeudvidelse ved længere ledere (forudsat løs lederføring i holdere).
Vis mere
Rund udførelse
Varenr. 374011
DS 8 L395 AL
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale
Al
Mål
Ø8 mm
Længde
Ca. 395 mm
Standarder
EN 62561-2
Flad udførelse
Varenr. 374020
DS 30X2 L170 3XB11 AL
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale
Al
Mål
30 x 2 mm
Længde
170 mm
Fastgørelse
[2x] Ø11 mm
Midterhul
Ø11 mm
Standarder
i overensstemmelse med DIN EN 62561-2
Scroll to top