Flexbånd

Egnet til forbindelse af metalbeklædninger (nitter eller skruer), som ekspansionsstykke til rundtråd eller som kompensation for visse temperaturbetingede længdeændringer til rundtråd. Tilslutning f.eks. med KS-forbinder, varenr. 301 019

Henvisning:
Iht. DIN EN 62305-3 tillæg 1 skal der til tilslutningen anvendes fire nitter Ø5 mm til materialetykkelser på ≥ 0,5 mm eller to selvskærende skruer Ø6,3 mm af NIRO (i begge sider) til materialer på ≥ 2 mm tykkelse.

Kort udførelse

Varenr. 377015
UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
Vare

Kort udførelse

Varenr. 377007
UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
Vare

Kort udførelse til fastgørelse med selvskærende skrue

Varenr. 377045
UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
Vare

Lang udførelse med frihul

Varenr. 377115
UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
Vare

Lang udførelse med frihul

Varenr. 377107
UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
Vare