DEHNiso-taglederholder
Overholdes separationsafstanden ikke, øges risikoen for overslag fra den ydre lynbeskyttelse til metal- og elinstallationer inde i en bygning.
Dog betragtes den elektriske separationsafstand som mindre betydelig ved netop den ydre lynbeskyttelse. Heraf har maskerne i den ydre lynbeskyttelses indfangersystem, eksempelvis installerede udenpå større faciliteter som logistikcentre, høje lagerhaller og produktbygninger, ikke den nødvendige separationsafstand til metal- og elkomponenter nedenunder.
DEHNiso-taglederholder RCH er udviklet til enkel og praktisk udførelse af den elektriske adskillelse i den ydre lynbeskyttelse. Den består af glasforstærket kunststof (GFK) med plastiklederholder og en betonsokkel med underlægsplade.
Afstanden mellem de enkelte taglederholdere (midte til midte af GFK-holder) er højst 1,0 meter. Taglederholderne er dertil byggede efter Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA), som kræver den specifikke afstand af ≤ 1,0 m. Dette system er kompatibelt med GFK/Al-indfangerstænger, hvis beskyttede zoner er nødvendige, eksempelvis til strukturer på tag.
Afstandsholder af glasforstærket kunststof (GFK) Ø10, UV-stabiliseret, lys grå farve. Materialefaktor km = 0,7 bruges til at bestemme separationsafstanden (længden af afstandsholderen). Det isolerede område af 220/360 mm svarer derved til separationsafstand 150/250 mm (i luft) eller 300/500 mm (solidt byggemateriale).
Dog betragtes den elektriske separationsafstand som mindre betydelig ved netop den ydre lynbeskyttelse. Heraf har maskerne i den ydre lynbeskyttelses indfangersystem, eksempelvis installerede udenpå større faciliteter som logistikcentre, høje lagerhaller og produktbygninger, ikke den nødvendige separationsafstand til metal- og elkomponenter nedenunder.
DEHNiso-taglederholder RCH er udviklet til enkel og praktisk udførelse af den elektriske adskillelse i den ydre lynbeskyttelse. Den består af glasforstærket kunststof (GFK) med plastiklederholder og en betonsokkel med underlægsplade.
Afstanden mellem de enkelte taglederholdere (midte til midte af GFK-holder) er højst 1,0 meter. Taglederholderne er dertil byggede efter Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA), som kræver den specifikke afstand af ≤ 1,0 m. Dette system er kompatibelt med GFK/Al-indfangerstænger, hvis beskyttede zoner er nødvendige, eksempelvis til strukturer på tag.
Afstandsholder af glasforstærket kunststof (GFK) Ø10, UV-stabiliseret, lys grå farve. Materialefaktor km = 0,7 bruges til at bestemme separationsafstanden (længden af afstandsholderen). Det isolerede område af 220/360 mm svarer derved til separationsafstand 150/250 mm (i luft) eller 300/500 mm (solidt byggemateriale).
Afstandsstang med lederholder
Afstandsstang med lederholder til fastgørelse af ledere med betonsten og underlægsplade. Til hævet og løs lederføring.
Varenr. 253315
DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
Vare
Lederholder med stikbøsning
Til fastgørelse af ledere på GFK-stang.
Varenr. 253302
DILH 8 SB10 K GR
Vare
Afstandsstang til DEHNiso-taglederholder
Afkortes til ønsket længde.
Varenr. 253310
DIST 10 3000 GFK
Afstandsstang med lederholder
Afstandsstang med lederholder til fastgørelse af ledere med betonsten og underlægsplade. Til hævet og løs lederføring.
Varenr. 253325
DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
Vare
DEHNiso-taglederholder
Varenr. 253115
DIDLH 8 H295 D300 BS
Vare
DEHNiso-taglederholder
Varenr. 253125
DIDLH 8 H435 D300 BS
Vare