DEHNiso-Combi sæt

Komponenter til isoleret opbygning af indfangere.
Til beskyttelse af større installationer på tag, f.eks. klimaanlæg, køleanlæg etc.
Til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele efter IEC/EN 62305-3.

Rør og afstandsholdere af glasforstærket kunststof (GFK), UV-stabiliseret, lys grå farve, temperaturområde -50 til +100 °C.
  • Montageklar og komplet enhed
  • Lille egenvægt
  • Stabilt overordnet design
  • Befæstigelsesklemmer med en skrue
  • Forskellige borehuller til diverse montageudfordringer

Materialefaktor km = 0,7 bruges til at bestemme separationsafstanden (længden af afstandsholderen).
1 m af afstandsholder svarer til 700 mm ryddet område.

Den maksimale frilængde anslås ud fra afstanden mellem hovedet af støtterøret og den øvre holder (befæstigelsespunktet).

Ved kobling med aluminiumsleder (art.-nr. 840 050) er en afstand på maksimalt 10 m mulig (tag højde for fald på lederforløbet).

Samlet længde 4200 mm

Varenr. 105440
DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Vare

Samlet længde 5700 mm

Varenr. 105455
DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
Vare

Todelt, samlet længde 7200 mm

Varenr. 105470
DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
Vare