Jordingspunkt
For tilslutning til bygningsarmering, tilslutningssted for nedleder til jordingsanlæg, samtidig også målepunkt (gennemgangs-/modstandsmåling).
Ved tilslutningsmulighederne M10 og M12 gælder følgende minimumslængde for skruerne:
M10: 35 mm (gevindlængde 40 mm)
M12: 15 mm (gevindlængde 20 mm)
Ved tilslutningsmulighederne M10 og M12 gælder følgende minimumslængde for skruerne:
M10: 35 mm (gevindlængde 40 mm)
M12: 15 mm (gevindlængde 20 mm)
- Tilslutningsmulighed ved tilslutningsstang med krydsstykke art.-nr. 319 201, eller tilslutningsklemme, eksempelvis art.-nr. 308 025 til forstærkning
- Tilslutningsmulighed for potentialudligningsskinne, eksempelvis endestykke art.-nr. 390 499
- Tilslutningsmulighed for flade ledere ved tilslutningspladen (front) med tilslutningsklemme art.-nr. 478 141, eller på bagsiden af et jordingspunkt uden tilslutningsstang med tilslutningsklemme art.-nr. 478 129
- Tilslutningsstang skruet eller presset på
- Kunststofdæksel klikkes på, forseglet med tryktestet O-ring (testtryk 0,5 bar)
Type M
Varenr. 478011
EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Vare
Type M
Varenr. 478019
EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Vare
Type M uden tilslutningsstang
Varenr. 478012
EFPM M10 12 V4A
Vare
Type M fastpresset tilslutningsstang
Varenr. 478041
EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Vare
Type M fastpresset tilslutningsstang
Varenr. 478049
EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Vare
Type M fastpresset med ekstra vandspærring
Forhindrer vand i at løbe langs stangen til væggen (testet med 5 bar tryk luft efter EN 62561-5 og 1 bar tryk vand). Velegnet til vandtæt beton.
Varenr. 478051
EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Vare
Type M med MV-klemme
Varenr. 478112
EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Vare
Type K
Varenr. 478200
EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Vare