Armeringsteknik
Faste jordingspunkter og forbindelsesklemmer til potentialudligning. Jord- og væggennemføringer til sikker indføring i bygningen. Armeringsklemmer til lynstrømsbærende forbindelse af armeringen med jordingsanlægget.
Jordingspunkt
For tilslutning til bygningsarmering, tilslutningssted for nedleder til jordingsanlæg, samtidig også målepunkt (gennemgangs-/modstandsmåling).
Ved tilslutningsmulighederne M10 og M12 gælder følgende minimumslængde for skruerne:
M10: 35 mm (gevindlængde 40 mm)
M12: 15 mm (gevindlængde 20 mm)ProduktdetaljerFaste jordingspunkter med fleksibel tilslutningsklemme
Til montering i beton som fleksibel korrosionsfri tilslutning til jordingsanlæg til beskyttelsespotentialudligning og/eller nedlederens funktionspotentialudligning f.eks. på armeringen på bygninger.ProduktdetaljerJordingspunkt M16
Med tilslutningsgevind M16 til højere strømbelastning (50 Hz), f.eks. for tilslutning til ringpotentialudligningen ved jordingsanlæg for stærkstrømsanlæg med mærkevekselspænding over 1 kV (Trafo-jording).ProduktdetaljerJord- og væggennemføring
Med MV-klemme af NIRO (V4A) til rundledere 8-10 mm.
Til trykvandstæt gennemføring af jord-/potentialudligningsledere gennem mure og vægge. Med gevindstang M10 af NIRO.
Udgave til eftermontering med borehul (Ø14 mm) eller eventuelt gennem forskallingens afstandsstykker.
Med trykvandskontrol op til 1 bar, der gengiver en monteringssituation op til en dybde på 10 m i stillestående vand.ProduktdetaljerVandtæt væggennemføring til tykke vægge
Til montering i forskallingen.
Er egnet til trykvandstæt gennemføring i vægge, f.eks. til at forbinde ringjordselektroden med potentialudligningsskinnen eller potentialudligningslederen i fundamentet.ProduktdetaljerTætningsring til rund- og fladledere
Trykvandstæt tætningsring til rundledere (Ø8-10 mm) og fladledere (30 x 3,5 mm) ved vandtætte fundamentsplader/vægge (f.eks. WU-beton).
Med momentkontrolnøgle til enkel spænding af de to spændebånd i rustfrit stål.
MPA-testet indtil 5,0 bar, metangasbestandig, radonsikker (iht. FHRK-vejledning MB 101)
Vandtæthedsdirektiv: Belastningsklasse 1 + 2ProduktdetaljerTilslutningsklemmer til jordingspunkter og armering
Til forbindelse til armeringen med klemme.
Til runde ledere eller jordingspunkter og samtidig fastgørelse i forskallingen.
Anordning:
(II) = parallel
(+) = krydsProduktdetaljerEndestykker
Til at skrue på jordingspunktet til forbindelse af eksempelvis potentialudligningsskinne eller konstruktionsdele som stålarmering el. lignende.ProduktdetaljerTilslutningsklemmer med gevindbolt
Til tilslutning af runde og flade ledere på jordingspunkt med gevind M10 / M12 (f.eks. art.-nr. 478 011, 478 200) og gevind M16 (art.-nr. 478 027).
Udførelse med tilslutningsgevind M10 er også til montage på bagsiden af jordingspunkt uden stang, f.eks. egnet til flad leder.ProduktdetaljerGevindadapter
Til tilslutning på jordingspunkt med gevind M10, låsemøtrik og fjederring, til fundamentsisolering eller udvendig isolering.ProduktdetaljerDEHNclip
I henhold til DIN 18014 ""Jordingsanlæg til bygninger - Planlægning, design og dokumentation"" skal potentialudligningslederen/fundamentsjord for hver 2 meter forbindes med fundamentpladens armering.
Til forbindelse af betonstålmåtter eller armeringer med runde og flade ledere.
Anordning: (II) = parallel (+) = kryds
Hurtig og sikker:
Med armeringsklemmen DEHNclip er det muligt at forbinde jordelektroden med armeringselementet hurtigt og uden brug af værktøj. DEHNclip er testet iht. DIN EN 62561-1 med en lynstrømsbæreevne på 50 kA (10/350 μs).ProduktdetaljerForbindelsesklemmer til fundamentsjord
Forbindelse af runde og flade ledere i betonfundament.
Til T-, kryds- og parallelforbindelse uden behov for trådning af lederne.
Anordning:
(II) = parallel
(+) = krydsProduktdetaljerForbindelsesklemmer til fundamentsjord og armering
Til forbindelse af runde og flade ledere i betonfundament eller til betongitter og armering.
Anordning:
(II) = parallel
(+) = krydsProduktdetaljer