Vandtæt væggennemføring til tykke vægge

Inden for moderne byggeteknik opføres bygninger tit med kælder konstrueret af WU-beton. Med WU-beton er der ikke behov for yderligere tætningslag, fordi gulvplade og ydervægge fremstilles som lukket konstruktion af beton med høj modstand mod gennemtrængning af vand iht. DIN EN 206-1 og DIN 1045-2. Denne beton betegnes som vandtæt beton eller WU-beton.

Betinget af, at jordelektrodens materiale placeres med et betondække på mindst 5 cm (af hensyn til korrosionsbeskyttelsen), vil der ikke være nogen fugtighed i læggeområdet, således at betonen fungerer som en isolering. Af den grund skal der ved bygninger med WU-beton placeres en jordelektrode udenfor. Ved nybyggeri anbringes denne jordelektrode som regel i underbetonlaget under fundamentpladen.
Effekten af den ændrede formel for den vandtætte beton (WU-beton) beskrives i den aktuelle DIN 18014 ""Fundamentsjording - planlægning, udførelse og dokumentation"":2007-09.
Den ringjordselektrode, der iht. DIN 18014 er anbragt under fundamentpladerne i form af gitre, skal føres ind i bygningen til hovedjordingsskinnen (HES) (alt: hovedpotentialudligningsskinne HPAS) i forbindelse med potentialudligningen.

Den elektriske tilslutning til ringjordselektroden skal også udføres vandtæt. Ved udviklingen af den vandtætte væggennemføring har DEHN overført de krav, der stilles til vandtæt beton, til produktet. Af den grund er der under udviklingen lagt særlig vægt på at sikre, at komponentkravene kortlægges så realistisk som muligt. Prøveemnerne (Fig. 1) indstøbes i beton og underkastes derefter en trykvandstest. Inden for dem normale byggeteknik er installationsdybder på op til 10 m almindelige (f.eks. parkeringsgarager). Disse installationsdybder er overført til prøveemnerne og er påført et vandtryk på 1 bar (Fig. 2). Efter at den anvendte beton var hærdet, blev prøveemnerne testet med vandtryk og kontrolleret ved hjælp af en langtidskontrol (65 timer).
Kapillareffekten vanskeliggør gennemføringer. Derved skal forstås, at væsker (f.eks. vand) spredes forskelligt i smalle spalter eller rør og bogstaveligt talt trækkes eller suges ind i bygningen. Disse potentielle smalle spalter eller rør kan være forårsaget af hærdningen og betonens dermed forbundne krympning.
Også under indbygningen af væggennemføringen i forskallingen er det derfor vigtigt at arbejde sagkyndigt og korrekt, som det beskrives detaljeret i den tilhørende monteringsvejledning.

– Udgave til forskallingsinstallation med vandspærre og dobbelt gevind M10/M12 f.eks. for tilslutning f.eks. til potentialudligningsskinnen
– kan justeres efter væggens tykkelse med gevind M10 og låsemøtrik
– gennemførelsen kan eventuelt også forkortes ved gevindet
– inkl. tilslutningsdel (St/tZn mål 30 x 4 mm) med firkantet hul til tilslutning med klemmestykke ved rundledere eller krydsstykke ved fladbånd

Trykvandstætte væggennemføringer til WU-beton

Varenr. 478530
WD M10 12 V4A DWD L200 300 STTZN
Vare

Trykvandstætte væggennemføringer til WU-beton

Varenr. 478540
WD M10 12 V4A DWD L300 400 STTZN
Vare

Trykvandstætte væggennemføringer til WU-beton

Varenr. 478550
WD M10 12 V4A DWD L400 500 STTZN
Vare