Menu
Produkter
Lynbeskyttelse/jording
Indfangersystem/nedleder/adskilt lynbeskyttelse
Armeringsteknik
Gevindadapter
Loading
Gevindadapter
Til tilslutning på jordingspunkt med gevind M10, låsemøtrik og fjederring, til fundamentsisolering eller udvendig isolering.
Vis mere
Gevindadapter
Varenr. 478699
GAD EFP M10 10 L130 V4A
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale
Rustfrit
(V4A)
Materiale-nr.
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Indvendigt gevind
M10 x 25 mm
Udvendigt gevind
M10 x 80 mm
Samlet længde
130 mm
Standarder
EN 62561-1
Scroll to top