HVI-leder i støtterør

Højspændingsresistent og isoleret nedleder til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele efter IEC/EN 62305-3. Til brug op til en tilsvarende separationsafstand på s ≤ 75 cm (i luft) eller s ≤ 150 cm (solidt materiale).
Optisk tilpasset støtterør anvendes til at skjule HVI-ledere.
Minimum ordrelængde af 6 eller 8 meter. Lederlængde skal angives ved ordre (trin af 0,5 m).
Ordren kan ikke returneres, da lederlængden tilpasses den individuelle bestilling.

HVI-leder i støtterør med indfangerspids

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids i rustfrit stål Ø10 mm, længde 1000 mm.
Varenr. 819326
HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Vare

HVI-leder i støtterør med indfangerspids

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids af rustfrit stål Ø10 mm, længde 1000 mm.
Varenr. 819336
HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Vare

HVI-leder i støtterør med indfanger

Med indvendig endeafslutning og indfanger Al Ø22 / 16 / 10 mm, længde 2500 mm.
Varenr. 819328
HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Vare

HVI-leder i støtterør med indfanger

Med indvendig endeafslutning og indfanger Al Ø22 / 16 / 10 mm, længde 2500 mm.
Varenr. 819338
HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Vare

HVI-leder i støtterør med indfanger

Med indvendig endeafslutning og indfanger Al Ø22 / 16 / 10 mm, længde 4700 mm.
Varenr. 819426
HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Vare

HVI-leder i støtterør med indfanger

Med indvendig endeafslutning og indfanger Al Ø22 / 16 / 10 mm, længde 4700 mm.
Varenr. 819438
HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Vare

HVI-leder i støtterør (sidelæns udløb) med indfangerspids og lille trefod

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm.
Med trefod (varenr. 107 390).
Varenr. 819371
HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Vare

HVI-leder i støtterør (sidelæns udløb) med indfangerspids og lille trefod

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm.
Med trefod (varenr. 107 390).
Varenr. 819381
HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Vare

HVI-leder i støtterør (sidelæns udløb) med indfanger og lille trefod

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø22/16/10 mm.
Med trefod (varenr. 105 790).
Varenr. 819373
HVI 20M L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Vare

HVI-leder i støtterør (sidelæns udløb) med indfanger og lille trefod

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø22/16/10 mm.
Med trefod (varenr. 105 790).
Varenr. 819383
HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Vare

HVI-leder i støtterør (sidelæns udløb) med indfanger og stor trefod

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø22/16/10 mm.
Med trefod (varenr. 107 391).
Varenr. 819473
HVI 20M L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Vare

HVI-leder i støtterør (sidelæns udløb) med indfanger og stor trefod

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids Ø22/16/10 mm.
Med trefod (varenr. 107 391).
Varenr. 819483
HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Vare