HVI-ledere
Højspændingsresistent og isoleret afledning til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele. Kan anvendes op til en tilsvarende separationsafstand s ≤ 75 cm (i luft) eller s ≤ 150 cm (fast materiale).
HVI-leder i støtterør
Til brug op til en tilsvarende separationsafstand på s ≤ 75 cm (i luft) eller s ≤ 150 cm (solidt materiale).
Optisk tilpasset støtterør anvendes til at skjule HVI-ledere.
Minimum ordrelængde af 6 eller 8 meter. Lederlængde skal angives ved ordre (trin af 0,5 m).ProduktdetaljerIndfangermast med HVI-leder
Til samlet højde af indfanger på maksimalt 8,5 m.
Fastgøres med tre stk. variabel holder (art.-nr. 105 345).
Transportlængde 6000 mm.ProduktdetaljerHVI-leder / HVI-langleder
Højspændingsresistent og isoleret nedleder til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele efter IEC/EN 62305-3.
Til brug ved en tilsvarende separationsafstand på s ≤ 75 cm (i luft), s ≤ 150 cm (solidt materiale).ProduktdetaljerTilslutningselementer til HVI-langleder
ProduktdetaljerStøtterør til HVI-langleder
ProduktdetaljerTrefod til støtterør uden sidelæns udløb
Stativ til HVI-støtterør til HVI-ledere lagt indvendigt/udvendigt i/på støtterøret, med dobbeltklemme til tilslutning af 2x Rd 8-10 mm. Tilpasning til taghældning op til maks. 10° ved hjælp af variabel fastgørelse til bundbeslaget.
Den stabelbare betonsokkel, underlægsplade og sokkelholdersæt til at holde yderligere betonsokler fås hver for sig som tilbehør.ProduktdetaljerTrefod til støtterør med sidelæns udløb
Stativ til HVI-støtterør med HVI-ledere lagt indvendigt/udvendigt i/på støtterøret, med dobbeltklemme til tilslutning af 2x Rd 8-10 mm. Tilpasning til taghældningen op til maks. 10° ved hjælp af variabel fastgørelse til sokkelholder.
Den stabelbare betonsokkel, underlægspladerne og sokkelholdersæt til at fastgøre yderligere betonsokler fås hver for sig som tilbehør.ProduktdetaljerBefæstigelseselementer til støtterør
ProduktdetaljerAfstandsholder til Omni-antenner
ProduktdetaljerTilbehør til HVI-leder og HVI-langleder
ProduktdetaljerLederholder til HVI-leder i Ex-områder
HVI-leder er til installation i eksplosionsfarlige områder, Ex-zone 1 (gas, dampe, tåge) såvel som Ex-zone 21 (støv). De specielle monteringsbetingelser forhindrer på sikker vis overslag til omkringliggende metalelementer, når lynstrømmen passerer gennem HVI-lederen.
I områder med eksplosionsfare skal HVI-lederen installeres efter pågældende instruktioner.ProduktdetaljerAfisoleringsværktøj til HVI-, HVI light- og HVI light plus-ledere.
Værktøj til afisolering af den halvledende kappe og PE-isoleringen på HVI light-lederen og HVI-lederen (udvendig diameter 20 mm).- Værktøjet består af et håndtag og forskellige, udskiftelige skærehoveder
- Afisoleringslængden på HVI light-lederen, HVI light plus-lederen og HVI-lederen justeres i trin (låsepunkter) a 0,2 mm med justeringshjulet i håndtaget. Den indstillede længde kan aflæses på håndtagets skala.
Anvendelse
Anbring værktøjet med skærehoved på den skårne ende af lederen.
Skæringen/afisoleringen udføres ved at dreje værktøjet med uret og trykke let.
Det udskiftelige skærehoved anbringes på håndtaget ved hjælp af en bajonetkobling uden brug af værktøj.Produktdetaljer