HVI-leder / HVI-langleder

HVI-leder/HVI long-leder

Højspændingsresistent isoleret nedleder til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Til brug ved tilsvarende separationsafstand s ≤ 75 cm (i luft) eller s ≤ 150 cm (solidt byggemateriale).
HVI long-lederen opfylder kravet iht. DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Tag højde for forarbejdningstemperatur på -5 til +40 °C og det permanente temperaturområde (ved permanent installation) på -30 til +70 °C.

HVI-langleder (tilskæres)

Varenr. 819131
HVI LO 75 20 L... SW M
Vare

HVI-leder (præfabrikeret til rørindlægning)

Varenr. 819220
HVI RIV 75 20 L6M SW M
Vare

HVI-leder (præfabrikeret til rørindlægning)

Varenr. 819223
HVI RIV 75 23 L6M GR M
Vare

HVI-leder (præfabrikeret til montage uden på rør)

Varenr. 819226
HVI RAV 75 20 L6M SW M
Vare

HVI-leder (præfabrikeret til montage uden på rør)

Varenr. 819227
HVI RAV 75 23 L6M GR M
Vare

HVI long-leder (på tromle)

HVI long-lederen til seriefremstilling på stedet leveres i en længde af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 800 mm, bredde ca. 485 mm) inklusive en unbrakonøgle.
Varenr. 819135
HVI LO 75 20 L100M SW M

HVI long-leder (på tromle)

HVI long-lederen til seriefremstilling på stedet leveres i en længde af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 800 mm, bredde ca. 485 mm) inklusive en unbrakonøgle.
Varenr. 819136
HVI LO 75 23 L100M GR M

HVI long-leder (på tromle)

HVI long-lederen til seriefremstilling på stedet leveres i en længde af 500 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 990 mm, bredde ca. 700 mm, samlet vægt ca. 330 kg) inkl. en unbrakonøgle.
Varenr. 819138
HVI LO 75 20 L500M SW M

HVI long-leder (på tromle)

HVI long-lederen til seriefremstilling på stedet leveres i en længde af 400 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 1000 mm, bredde ca. 690 mm, samlet vægt ca. 300 kg) inkl. en unbrakonøgle.
Varenr. 819110
HVI LO 75 23 L400M GR M

HVI-langleder (tilskæres)

Varenr. 819132
HVI LO 75 23 L... GR M
Vare

HVI long-leder med entrådet indvendig leder (på tromle)

HVI long-lederen til seriefremstilling på stedet leveres i en længde af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 800 mm, bredde ca. 485 mm) inklusive en unbrakonøgle.
Varenr. 819156
HVI LO 75 23 L100M GR E

HVI long-leder med entrådet indvendig leder (på tromle)

HVI long-lederen til seriefremstilling på stedet leveres i en længde af 100 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 760 mm, bredde ca. 450 mm) inklusive en unbrakonøgle.
Varenr. 819157
HVI LO 75 20 L100M SW E
Ny

HVI long-leder med entrådet indvendig leder (på tromle)

HVI long-lederen til seriefremstilling på stedet leveres i en længde af 400 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 1000 mm, bredde ca. 690 mm, samlet vægt ca. 300 kg) inkl. en unbrakonøgle.
Varenr. 819158
HVI LO 75 23 L400M GR E

HVI long-leder med entrådet indvendig leder (på tromle)

HVI long-lederen til samling på stedet leveres i en længde af 500 m på en engangstromle af krydsfiner (diameter ca. 1000 mm, bredde ca. 670 mm, samlet vægt ca. 265 kg) inkl. en unbrakonøgle.
Varenr. 819159
HVI LO 75 20 L500M SW E
Ny