Tilslutningselementer til HVI-langleder

Lederendehylster

Endemuffe til sikker fastgørelse af et aluminiumskabel med et tværsnit på 50 mm² (varenr. 840 050).
1 pakke = 10 stk.
Varenr. 444050
AEH 50 L22 CUGALSN

Tilslutningselement til HVI long-leder

Et tilslutningselement til afslutning af HVI long-lederen, til montering af lederens endeafslutning i støtterøret (topstykke) eller til tilslutning på andre dele af den udvendige lynbeskyttelse eller jordingsanlægget (inkl. en krympeslange).
Dette tilslutningselement kan bruges til placering uden på rør ved HVI long-støtterør.
Varenr. 819650
AE BO10 KF HVI 75 V2A
Ny
Vare

Tilslutningssæt til HVI long-leder til rørindlægning

To tilslutningselementer til afslutning af HVI long-lederen i begge ender. Et tilslutningselement til etablering af lederens endeafslutning i støtterøret (topstykke) og et tilslutningselement til tilslutning på andre dele af den udvendige lynbeskyttelse eller jordingsanlægget (inklusive to krympeslanger).
Disse tilslutningselementer kan bruges ved støtterør til HVI long-leder.
Varenr. 819655
HVI LO ASS RIV KF V2A
Ny
Vare

Isolerede tilslutningselementer til HVI long-leder

Et isolerende tilslutningselement til samling af HVI-lederen på jordsiden.
Ved at anvende isolerende tilslutningselementer kan der udføres en isolationskontrol på HVI-lederen. Dette isolerende tilslutningselement kan anvendes til tilslutning af HVI-lederen på jordsiden.
Varenr. 819173
AE ISO BO10 KF HVI 75 V2A
Ny
Vare

Isolerede tilslutningselementer til HVI long-leder

Et isolerende tilslutningselement til samling af HVI-lederen ved rørindlægning.
Ved at anvende isolerende tilslutningselementer kan der udføres en isolationskontrol på HVI-lederen. Dette isolerende tilslutningselement kan anvendes til rørindlægning i støtterør Ø50 mm.
Varenr. 819174
AE ISO RIV KF HVI 75 V2A
Ny
Vare

Isolerede tilslutningselementer til HVI long-leder

Et tilslutningselement til samling af HVI-lederen, til montering af lederens endeafslutning i støtterøret (topstykke) eller til tilslutning på andre dele af den udvendige lynbeskyttelse (inkl. en krympeslange).
Dette tilslutningselement kan bruges til rørindlægning med HVI-støtterør.
Varenr. 819175
AE ISO RAV KF HVI 75 V2A
Ny
Vare

PA-tilslutningselement til HVI-langleder

Til styring af det elektriske felt på HVI-langlederens endeafslutning.
Speciel slidset udgave til elektrisk forbindelse til den halvledende kappe.
Varenr. 410229
PAE 20 23 AB11 V2A
Vare

Befæstigelsessæt til HVI-langleder sort / grå

Befæstigelsessæt til montering af HVI long-lederen på HVI long-støtterør. Består af tilslutningsplade (til fire ledere, inkl. to fortandede låsemøtrikker) og befæstigelsesring med fire slidsede lederholdere (Ø20 mm) til endeafslutning (inkl. to kabelbindere med holderhalvdele i plast).
Varenr. 819294
BFS D61 4X20
Vare

Tilslutningsplade

Tilslutningsplade (til fire ledere, inkl. to fortandede låsemøtrikker) til montering af HVI long-lederen på støtterør Ø50 mm (f.eks. varenr. 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).
Varenr. 819288
AP SR D50 4AE HVI V2A
Vare

Målepunktsklemme

Målepunktsklemme til permanent installation til tilslutning af måleudstyr ved isolationskontrol af HVI light plus-ledere og HVI-ledere.
Varenr. 819649
MPK 18 V2A
Ny
Vare

Støtterørsmanchet til støjreduktion

Støtterørsmanchet til styring eller centrering af den indvendigt førte HVI long-leder Ø20 mm og Ø23 mm i støtterøret til støjreduktion.
Bestående af:
7x plastskærm
7x krympeslange sort
Varenr. 819235
SCHIRM HVI SCH RED
Ny
Vare