Kabelsko, 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8
Varenr. 410503
EL10 L0.35M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,35 m |
| Åben kabelsko | M5 / M6 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8
Varenr. 410506
EL10 L0.65M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,65 m |
| Åben kabelsko | M5 / M6 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8
Varenr. 410510
EL10 L1.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,05 m |
| Åben kabelsko | M5 / M6 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8
Varenr. 410515
EL10 L1.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,55 m |
| Åben kabelsko | M5 / M6 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8
Varenr. 410520
EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,05 m |
| Åben kabelsko | M5 / M6 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8
Varenr. 410525
EL10 L2.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,55 m |
| Åben kabelsko | M5 / M6 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8
Varenr. 410530
EL10 L3.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 3,05 m |
| Åben kabelsko | M5 / M6 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410401
EL10 L0.20M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,20 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410403
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,35 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410404
EL10 L0.45M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,45 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410450
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410406
EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,65 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410411
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410415
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410420
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410425
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8 - 10
Varenr. 410430
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 3,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 10
Varenr. 410413
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,35 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 10
Varenr. 410405
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 10
Varenr. 410407
EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,65 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 10
Varenr. 410410
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 10
Varenr. 410416
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 10
Varenr. 410421
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 10
Varenr. 410426
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 10
Varenr. 410431
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 10 mm² |
| Lederlængde (l1) | 3,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M5 / M6 og 1x lukket M8 - 16
Varenr. 416505
EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,55 m |
| Åben kabelsko | M5 / M6 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8
Varenr. 416411
EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8
Varenr. 416415
EL16 L1.55M KSO 8.10 KSG 8
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8
Varenr. 416420
EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8
Varenr. 416425
EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8
Varenr. 416430
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 3,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8
Varenr. 416440
EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 4,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M8
Varenr. 416450
EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 5,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M8 |
| Borehul Ø | 8,5 mm |
| Farve | Sort ● |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 16
Varenr. 416403
EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 0,35 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 16
Varenr. 416410
EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 16
Varenr. 416416
EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 1,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 16
Varenr. 416421
EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 16
Varenr. 416426
EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 2,55 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 16
Varenr. 416431
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 3,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 16
Varenr. 416441
EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 4,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kabelsko, 1x åben M8 / M10 og 1x lukket M10 - 16
Varenr. 416451
EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Ledertværsnit | 16 mm² |
| Lederlængde (l1) | 5,05 m |
| Åben kabelsko | M8 / M10 |
| Lukket kabelsko | M10 |
| Borehul Ø | 10,5 mm |
| Farve | Sort ● |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |