Jordingsmateriale til telekommunikationsteknik
Jordingsmateriale til mobil militær telekommunikationsteknik inkl. forbindelsesledere, jordingsklemmer og jordspyd.
Jordingsledning med åbne kabelsko
Af højfleksibel kobberledning, frostbestandig, UV-stabiliseret.
Samlet efter VG 96927-11.ProduktdetaljerJordingsledning med åbne/lukkede kabelsko
Af højfleksibel kobberledning, frostbestandig, UV-stabiliseret.
Samlet efter VG 96927-11.ProduktdetaljerJordingsledning med lukkede kabelsko
Af højfleksibel kobberledning, frostbestandig, UV-stabiliseret.
Samlet efter VG 96927-11.ProduktdetaljerJordingsledning med kabelsko / stiftkabelsko
Af højfleksibel kobberledning, frostbestandig, UV-stabiliseret.
Samlet efter VG 96927-11.ProduktdetaljerJordingskabelsko
Til montage på stedet med integreret trækaflastning (anden halvdel af klemmedelen).
Følgende parametre skal overholdes ved montage:- Afisolering ca. 15 mm
- Endemuffe efter DIN 46228
- Tilspændingsmoment af fortandet skrue ≥ 3 Nm
ProduktdetaljerJordingsklemmer
For tilslutning af jordingsledere på rørledere.ProduktdetaljerJordingssamleskinne
Med slidse og drejemodhold, for fastgørelse på jordingsrør.ProduktdetaljerPotentialudligningsskinner – telekommunikationsteknik
Jordingsskinner af NIRO (V4A) – robuste og holdbare løsninger til jordingsforbindelser til telekommunikationsteknik. De kan fås med 6 eller 3 tilslutningspunkter, og de giver optimal fleksibilitet og enkel installation med KS-forbindere eller fastgøring med skruer og møtrikker.
Godkendelse: iht. VG 96953-7ProduktdetaljerAntennejording – telekommunikationsteknik
Rørklemme til lynbeskyttelses-potentialudligning af rør (eksempelvis antenne-støtterør) efter EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Med trinløst justerbart spændebånd, egnet til 1 eller 2 ledertilslutninger og gennemgangstrådning.ProduktdetaljerJordingsspids
Til jording i forbindelse med mobile enheder som f.eks. køretøjer, generatorer og lign.ProduktdetaljerAnkerpæl
Til opspænding af jordings- og stangdele ved krydsning af telekabler.ProduktdetaljerJordingsrør med borespiral
Med borespiral til jording i forbindelse med mobile enheder som f.eks. køretøjer, generatorer og lign.
Aftageligt drejegreb.
Består af:- Drejegreb (art.-nr. 462 058)
Udg.-nr. 5975-12-133-7084- Jordingsrør (art.-nr. 462 060)
Udg.-nr. 5975-12-133-7271- Tilslutningsklemme med fingerskrue (art.-nr. 644 099)
Produktdetaljer