Menu
Produkter
Lynbeskyttelse/jording
Jording/potentialudligning
Jordingsmateriale til telekommunikationsteknik
Jordingsspids
Loading
Jordingsspids
Til jording i forbindelse med mobile enheder som f.eks. køretøjer, generatorer og lign.
Vis mere
Jordingsspyd
Varenr. 634145
ES 50X50X3 450 V2A
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale (profil)
St/tZn
Profil
50 x 50 x 3 mm
Længde (l1)
450 mm
Skrue
d
i
M8 x 40 mm
Møtrik
Fingerskruer M8
Jordingsspyd
Varenr. 634160
ES 50X50X3 600 V2A
Loading
Loading
Vare
Log ind / Registrer
Tilføj til liste
Tekniske detaljer
Produktoplysninger og udbudsbetingelser
Downloads
Materiale (profil)
St/tZn
Profil
50 x 50 x 3 mm
Længde (l1)
600 mm
Skrue
d
i
M8 x 40 mm
Møtrik
Fingerskruer M8
Scroll to top