Kombi–Ableiter – Typ 1 + Typ 2
Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis - DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNshield, DEHNcombo - übernehmen den Blitzschutz-Potentialausgleich und Endgeräteschutz in nur einer Ableiterstufe.
DEHNventil modular
Mehrpoliger, modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen mit einem Folgestromlöschvermögen von 100 kAeff, auch bei direkten Blitzeinschlägen.
DEHNshield ZP
Mehrpoliger Kombi-Ableiter für das Hauptstromversorgungssystem mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff nach VDE-AR-N 4100. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
DEHNshield ZP (2. Generation)
Mehrpoliger Kombi-Ableiter für das Hauptstromversorgungssystem. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen.
DEHNshield ZP + DSHU
Mehrpoliger Kombi-Ableiter für das Hauptstromversorgungssystem mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff nach VDE-AR-N 4100 in Kombination mit selektven Haupt-Leitungsschutzschalter. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, Überlast und Kurzschluss.
DEHNvenCI
Einpoliger Kombi-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für das höchste Maß an Anlagenverfügbarkeit. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen.
DEHNshield
Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter, der die Mindestanforderung an das Blitzschutzableitvermögen nach DIN VDE 0100-534 erfüllt und auch einen kompakten Blitzschutzpotentialausgleich inklusive Endgeräteschutz ermöglicht.
DEHNcombo
Anschlussfertiger, zweipoliger Kombi-Ableiter mit dreistufiger Gleichstrom-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1500 V.
DEHNventil ZP
Mehrpoliger Kombi-Ableiter für das 40-mm-Sammelschienensystem im Zählerplatz zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Schalt- und Blitz-Überspannungen.
DEHNcharge
Anschlussfertiger, zweipoliger Kombi-Ableiter speziell zum Schutz von DC-Batteriegroßspeichern bis zu einer Systemspannung von 1500V.
Schutzmodul für DEHNventil modular
DV MOD ...: Funkenstrecken-Schutzmodul passend für alle Geräte der modularen DEHNventil-Familie