DEHNshield ZP

  • Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach DIN EN 61643-11
  • Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Click + Power-Anschlusstechnik für Sammelschienenkontaktierung und teilweise Push-in-Erdungsklemme
  • Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
  • Perfekte Lösung für die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443/534
  • Platzsparende Bauform durch schmale Breite von z.T. nur 38 mm für kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter oder integriertem Leitungsschutzschalter
  • Als SG- oder LSG-Variante mit integrierter überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (L und N) jeweils für RfZ und APZ nach VDE-AR-N 4100
  • Schützt die gesamte elektrische Anlage bereits so nah wie möglich am Einspeisepunkt
  • Funktionsüberwachung aller Schutzpfade und mechanische Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
  • Erfüllt die Anforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach DIN VDE 0100-534

19 Artikel

DEHNshield ZP 2 TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

Art.-Nr. 909531 - DSH ZP 2 TT 255

797,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP 2 SG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

Art.-Nr. 909631 - DSH ZP 2 SG TT 255

883,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP B2 TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

Art.-Nr. 909331 - DSH ZP B2 TT 255

494,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP B2 SG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

Art.-Nr. 909396 - DSH ZP B2 SG TT 255

594,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP 2 TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

Art.-Nr. 909540 - DSH ZP 2 TNS 255

756,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP 2 SG TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

Art.-Nr. 909640 - DSH ZP 2 SG TNS 255

842,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP B2 TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

Art.-Nr. 909340 - DSH ZP B2 TNS 255

469,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP B2 SG TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

Art.-Nr. 909440 - DSH ZP B2 SG TNS 255

568,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP 2 TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

Art.-Nr. 909530 - DSH ZP 2 TNC 255

576,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP 2 SG TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

Art.-Nr. 909630 - DSH ZP 2 SG TNC 255

661,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP B2 TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

Art.-Nr. 909330 - DSH ZP B2 TNC 255

355,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP B2 SG TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

Art.-Nr. 909430 - DSH ZP B2 SG TNC 255

455,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP 2 LSG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem (Blitzschutzklasse III/IV).

Art.-Nr. 909831 - DSH ZP 2 LSG TT 255

844,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP B2 LSG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

Art.-Nr. 909731 - DSH ZP B2 LSG TT 255

520,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP 2 LSG A TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

Art.-Nr. 909231 - DSH ZP 2 LSG A TT 255

943,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DEHNshield ZP B2 LSG A TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

Art.-Nr. 909131 - DSH ZP B2 LSG A TT 255

620,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Sicherungsautomat

Leitungsschutzschalter für den Einsatz im DEHNshield ZP (B)2 LSG (A) 255 zum Schutz der Zusatzanwendungen im RfZ und APZ nach VDE-AR-N 4100

Art.-Nr. 909497 - LS B6 DSH ZP LSG

62,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Anschlussleitung für DEHNshield ZP SG

Anschlussleitung für die Spannungsversorgung eines intelligenten Messsystems.

Art.-Nr. 909499 - ASL DSH ZP SMG APL

30,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Plombierhaube DSH ZP LSG

Transparente Plombierhaube zum Einsatz bei der DEHNshield ZP LSG Familie. Abdeckung des eingesetzten Leitungsschutzschalter für die 230 V Spannungsversorgung (N und L) jeweils für RfZ / APZ gem. VDE-AR-N 4100. Die Möglichkeit einer Plombierung schützt den Leitungsschutzschalter vor unbefugtem Zugriff und damit vor einer ungewollten Deaktivierung des intelligenten Messsystems. Für einen flexiblen Einsatz des DSH ZP LSG im Zählerschrank. Ermöglicht den Einsatz eines Leitungsschutzschalters der Typen ABB, S201P-B6 und Hager, MB199.

Art.-Nr. 909498 - PH DSH ZP LSG

15,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück