Anmeldung erforderlich

Sie müssen sich anmelden um diese Datei herunterzuladen.

Login

BLITZDUCTOR® XT – Ableiter-Module

Blitzstrom- / Überspannungs-Ableiter

lorem ipsum

Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter

  • Höchstes Ableitvermögen für zwei-, drei- oder vierpolige Schnittstellen
  • Blitzstromtragfähig bis 10 kA (10/350 µs)
  • Niedriger Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet

Mit integrierter LifeCheck-Überwachung

  • Ermöglicht die Ableiterprüfung im laufenden Betrieb
  • Erkennt eine Vorbelastung des Ableiters
  • Hohe Signalverfügbarkeit durch vorbeugenden Ableiteraustausch

Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil

  • Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
  • Zwei universelle Basisteile wahlweise mit / ohne Signaltrennung verfügbar
  • Minimaler Platzbedarf, 4 Einzeladern oder 2 Doppel­adern auf 12 mm Baubreite

Der Kombi-Ableiter der Baureihe BLITZDUCTOR XT ist ein teilbarer, mehrpoliger, universeller Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter in Reihenklemmentechnik für MSR-Kreise, Bussysteme und Telekommunikationssysteme. Er ist besonders geeignet für Anlagen und Systeme, an die höchste Ansprüche hinsichtlich der Verfügbarkeit gestellt werden. Der BLITZDUCTOR XT kombiniert das dauerhaft hohe Stoßstrom-Ableitvermögen eines Blitzstrom-Ableiters mit dem niedrigen Schutzpegel eines Überspannungs-Ableiters für den effektiven Endgeräteschutz bei Blitz- und Überspannungsbeeinflussungen. Eine leichte und schnelle Ableiterprüfung ohne Entfernen des Moduls ermöglicht die LifeCheck-Technologie. Integriert in die Schutzmodule überwacht LifeCheck ständig den Zustand des Ableiters. Entsprechend einem Frühwarnsystem erkennt LifeCheck eine drohende elektrische oder thermische Überlastung der Schutzkomponenten. Der Zustand des Ableiters lässt sich sekundenschnell in berührungsloser RFID-Technik mit dem portablen Ableiterprüfgerät DEHNrecord LC auslesen. Mit der LifeCheck-Technologie kann auch das Datum der letzten Prüfung des Ableiter-Moduls angezeigt und gespeichert werden. Stationär installiert überwacht eine Condition Monitoring-Einheit permanent den Ableiterzustand von bis zu 10 BXT. Die Modulverriegelung ermöglicht einen sicheren Betrieb; somit kann der Ableiter Vibrations- und Schockbelastungen bis zu 30-facher Erdbeschleunigung widerstehen. Das funktionsoptimierte Gerätedesign ermöglicht einen ebenso schnellen wie leichtgängigen Wechsel des Ableiter-Moduls, in dem alle relevanten Schutzelemente untergebracht sind. Das umfangreiche Zubehör macht den BLITZDUCTOR XT besonders anwendungsfreundlich. Elemente für das Erden von nicht benutzten Adern oder für das leichte Prüfen von Signalkreisen runden das Ableiter-Programm ab. Ableiter-Modul und Basisteil sind gesondert zu bestellen!


Details

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor consectetur Venenatis Justo Aenean.
lorem ipsum
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor consectetur Venenatis Justo Aenean.
lorem ipsum
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor consectetur Venenatis Justo Aenean.
lorem ipsum
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor consectetur Venenatis Justo Aenean.
lorem ipsum
lorem ipsum

Variante 2: Der Kombi-Ableiter der Baureihe BLITZDUCTOR XT ist ein teilbarer, mehrpoliger, universeller Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter in Reihenklemmentechnik für MSR-Kreise, Bussysteme und Telekommunikationssysteme. Er ist besonders geeignet für Anlagen und Systeme, an die höchste Ansprüche hinsichtlich der Verfügbarkeit gestellt werden. Der BLITZDUCTOR XT kombiniert das dauerhaft hohe Stoßstrom-Ableitvermögen eines Blitzstrom-Ableiters mit dem niedrigen Schutzpegel eines Überspannungs-Ableiters für den effektiven Endgeräteschutz bei Blitz- und Überspannungsbeeinflussungen. Eine leichte und schnelle Ableiterprüfung ohne Entfernen des Moduls ermöglicht die LifeCheck-Technologie. Integriert in die Schutzmodule überwacht LifeCheck ständig den Zustand des Ableiters. Entsprechend einem Frühwarnsystem erkennt LifeCheck eine drohende elektrische oder thermische Überlastung der Schutzkomponenten. Der Zustand des Ableiters lässt sich sekundenschnell in berührungsloser RFID-Technik mit dem portablen Ableiterprüfgerät DEHNrecord LC auslesen. Mit der LifeCheck-Technologie kann auch das Datum der letzten Prüfung des Ableiter-Moduls angezeigt und gespeichert werden. Stationär installiert überwacht eine Condition Monitoring-Einheit permanent den Ableiterzustand von bis zu 10 BXT. Die Modulverriegelung ermöglicht einen sicheren Betrieb; somit kann der Ableiter Vibrations- und Schockbelastungen bis zu 30-facher Erdbeschleunigung widerstehen. Das funktionsoptimierte Gerätedesign ermöglicht einen ebenso schnellen wie leichtgängigen Wechsel des Ableiter-Moduls, in dem alle relevanten Schutzelemente untergebracht sind. Das umfangreiche Zubehör macht den BLITZDUCTOR XT besonders anwendungsfreundlich. Elemente für das Erden von nicht benutzten Adern oder für das leichte Prüfen von Signalkreisen runden das Ableiter-Programm ab. Ableiter-Modul und Basisteil sind gesondert zu bestellen! Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Curabitur blandit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.


Ausführung

  • DEHNbloc M 1 ...: Einpoliger, modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit hoher Folgestrombegrenzung
  • DEHNbloc M 1 ... FM: Mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler)



BXTU ML4 BD 0-180

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie und LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.

insgesamt 7 Artikel

Art.-Nr. 920 349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN: 4013364126404, Zolltarifnr.: 85363010, Mat-Nr.: 3009080, Preis: EUR 202.90, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 Stk


Abbildungen

  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum PDF öffnen
  • lorem ipsum
    lorem ipsum

Weitere Informationen

Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 1 /P1 BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von 4 Einzeladern
Mit integriertem LifeCheckfür berührungs-
lose Ableiterprüfung  Einsteckbar
in Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4.
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
Nennstrom bei 45 °C: 1,2 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 2,5 kA

liefern und montieren.

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: BXT ML4 B 180
Art.-Nr.: 920 310

oder gleichwertig.

Certificates

Meta-Data

Technische Daten

AbleiterklasseH
Höchste Dauerspannung DC (UC)6,0 V
Nennstrom bei 45 °C (IL)1,0 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp)10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)20 kA
Serienimpedanz pro Ader1,0 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)1,0 MHz
ZulassungenCSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Artikel 961101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Zubehör zu [Produkt] 123


BXTU ML4 BD 0-180

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie und LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.

insgesamt 2 Artikel

Art.-Nr. 920 349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN: 4013364126404, Zolltarifnr.: 85363010, Mat-Nr.: 3009080, Preis: EUR 202.90, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 Stk


Abbildungen

  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum

Weitere Informationen

Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 1 /P1 BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von 4 Einzeladern
Mit integriertem LifeCheckfür berührungs-
lose Ableiterprüfung  Einsteckbar
in Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4.
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
Nennstrom bei 45 °C: 1,2 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 2,5 kA

liefern und montieren.

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: BXT ML4 B 180
Art.-Nr.: 920 310

oder gleichwertig.

Certificates

Meta-Data

Technische Daten

AbleiterklasseH
Höchste Dauerspannung DC (UC)6,0 V
Nennstrom bei 45 °C (IL)1,0 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp)10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)20 kA
Serienimpedanz pro Ader1,0 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)1,0 MHz
ZulassungenCSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL


Art.-Nr. 920 349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN: 4013364126404, Zolltarifnr.: 85363010, Mat-Nr.: 3009080, Preis: EUR 202.90, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 Stk


Abbildungen

  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum

Weitere Informationen

Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 1 /P1 BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von 4 Einzeladern
Mit integriertem LifeCheckfür berührungs-
lose Ableiterprüfung  Einsteckbar
in Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4.
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
Nennstrom bei 45 °C: 1,2 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 2,5 kA

liefern und montieren.

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: BXT ML4 B 180
Art.-Nr.: 920 310

oder gleichwertig.

Certificates

Meta-Data

Technische Daten

AbleiterklasseH
Höchste Dauerspannung DC (UC)6,0 V
Nennstrom bei 45 °C (IL)1,0 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp)10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)20 kA
Serienimpedanz pro Ader1,0 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)1,0 MHz
ZulassungenCSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL


Art.-Nr. 920 349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN: 4013364126404, Zolltarifnr.: 85363010, Mat-Nr.: 3009080, Preis: EUR 202.90, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 Stk


Abbildungen

  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum PDF öffnen
  • lorem ipsum
    lorem ipsum

Weitere Informationen

Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 1 /P1 BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von 4 Einzeladern
Mit integriertem LifeCheckfür berührungs-
lose Ableiterprüfung  Einsteckbar
in Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4.
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
Nennstrom bei 45 °C: 1,2 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 2,5 kA

liefern und montieren.

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: BXT ML4 B 180
Art.-Nr.: 920 310

oder gleichwertig.

Certificates

Meta-Data

Technische Daten

AbleiterklasseH
Höchste Dauerspannung DC (UC)6,0 V
Nennstrom bei 45 °C (IL)1,0 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp)10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)20 kA
Serienimpedanz pro Ader1,0 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)1,0 MHz
ZulassungenCSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Artikel 961101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Zubehör zu [Produkt] 123


BXTU ML4 BD 0-180

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit actiVsense-Technologie und LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsignals und passt den Schutzpegel optimal an diese an.

insgesamt 2 Artikel

Art.-Nr. 920 349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN: 4013364126404, Zolltarifnr.: 85363010, Mat-Nr.: 3009080, Preis: EUR 202.90, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 Stk


Abbildungen

  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum

Weitere Informationen

Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 1 /P1 BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von 4 Einzeladern
Mit integriertem LifeCheckfür berührungs-
lose Ableiterprüfung  Einsteckbar
in Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4.
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
Nennstrom bei 45 °C: 1,2 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 2,5 kA

liefern und montieren.

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: BXT ML4 B 180
Art.-Nr.: 920 310

oder gleichwertig.

Certificates

Meta-Data

Technische Daten

AbleiterklasseH
Höchste Dauerspannung DC (UC)6,0 V
Nennstrom bei 45 °C (IL)1,0 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp)10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)20 kA
Serienimpedanz pro Ader1,0 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)1,0 MHz
ZulassungenCSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL


Art.-Nr. 920 349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN: 4013364126404, Zolltarifnr.: 85363010, Mat-Nr.: 3009080, Preis: EUR 202.90, Bruttogewicht: 32.30 g, VPE: 1.00 Stk


Abbildungen

  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum
  • lorem ipsum
    lorem ipsum

Weitere Informationen

Blitzstrom-Ableiter-Schutzmodul
der Ableiterklasse Type 1 /P1 BLITZDUCTOR XT,
geprüft nach EN 61643-21 und
energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22 zum Schutz von 4 Einzeladern
Mit integriertem LifeCheckfür berührungs-
lose Ableiterprüfung  Einsteckbar
in Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4.
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
Nennstrom bei 45 °C: 1,2 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 2,5 kA

liefern und montieren.

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: BXT ML4 B 180
Art.-Nr.: 920 310

oder gleichwertig.

Certificates

Meta-Data

Technische Daten

AbleiterklasseH
Höchste Dauerspannung DC (UC)6,0 V
Nennstrom bei 45 °C (IL)1,0 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp)10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)20 kA
Serienimpedanz pro Ader1,0 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)1,0 MHz
ZulassungenCSA, UL, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Chapter Overview Test

Curabitur blandit tempus porttitor. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Curabitur blandit tempus porttitor.

#todo filter

Merkzettel


917960 / DV M TNC 255 / Kombiableiter Typ 1 + Typ 2

917960 / DV M TNC 255 / Kombiableiter Typ 1 + Typ 2

Überspannungsableiter-Reihenklemme 2-polig DEHNconnect SD2

917960 / DV M TNC 255 / Kombiableiter Typ 1 + Typ 2

917960 / DV M TNC 255 / Kombiableiter Typ 1 + Typ 2

Überspannungsableiter-Reihenklemme 2-polig DEHNconnect SD2

917960 / DV M TNC 255 / Kombiableiter Typ 1 + Typ 2

917960 / DV M TNC 255 / Kombiableiter Typ 1 + Typ 2

Überspannungsableiter-Reihenklemme 2-polig DEHNconnect SD2


Um Zugriff auf alle Downloads zu haben loggen Sie sich bitten ein!

Um Zugriff auf alle Downloads zu haben loggen Sie sich bitte ein!

back to top