AC-/DC-laadstations:
Snel & veilig.

Om schade aan personen en voertuigen te voorkomen en waarden veilig te stellen, moeten AC/DC-laadstations in overeenstemming met de normvoorschriften van IEC 60364-4-44, clausule -443, IEC 60364-5-54, clausule -534, IEC 60364-7-722,VDE-AR-N 4100 (Duitse norm) omvangrijk tegen blikseminslag en overspanningen beveiligd zijn. Met ons assortiment producten voor arbeidsveiligheid bieden wij bovendien oplossingen die uw team ook tijdens installatie en onderhoud uitgebreid beschermen.

DEHN veiligheidsoplossingen voor AC-/DC-laadstations

Overtuig u van de DEHN beveiligingsoplossingen. U vindt er voorbeeldpresentaties van onze specifieke oplossingen, alle bijbehorende producten, documenten en diensten. Voor alle verdere vragen zijn we er graag voor u.

De DEHN-diensten voor AC-/DC-laadstations

Wij ondersteunen u ook als producent van wallboxes, als bouwer, projectontwikkelaar of planner.

DEHN-producten AC-/DC-laadstations

Met ons bent u optimaal gepositioneerd: Wij bieden u een omvangrijk en goed op elkaar afgestemd, volledig assortiment voor overspanningsbeveiliging, bliksembeveiliging en arbeidsbeveiliging. Voor efficiënte planning, gemakkelijke inkoop, probleemloze installatie en duurzaam onderhoud.

Combined arrester DEHNvap
Type 1+2 f.three-phase TT and TN-S systems - 900385

900385 

DEHNvap EMOB

Combi-afleider Met RAC-vonkbrugtechnologie en Meldcontact ter beveiliging van de laadinfrastructuur.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch

Universele overspanningsafleider ter beveiliging van ethernet-interfaces:

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTOR

Modulaire combi-afleider ter beveiliging van ICE-kringen, bus- en telecommunicatiesystemen.

Add  Details
Pin-shaped terminal f. series connection
to surge protective devices -25mm² - 952589

952589 

Bedradingstoebehoren STAK

Maakt een EMC-optimale doorvoerbedrading conform IEC 60364-5-53 resp. NEN1010 rubriek 534 mogelijk.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potentiaalvereffeningsrails

Potentiaalvereffeningsrails voor beschermende en functiepotentiaalvereffening en potentiaalvereffening voor bliksembeveiliging.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Aansluitklemmen

Permanent corrosiebestendig: voor de kruis- en parallelaansluiting van ronde leidingen of kabels op aardingsstaven.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Corrosie-beschermingsverbanden

Voor het omhullen van boven- en ondergrondse verbindingen.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Aansluitklemmen

Permanent corrosiebestendig: voor de kruis- en parallelaansluiting van ronde leidingen, vlakbanden, kabels op aardingsstaven.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (1.4404)
Coil length 80m +/-5% - 860010

860010 

Edelstaaldraad

Voor gebruik bij bliksembeveiligings- en aardingsinstallaties.

Add  Details
Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

2e regel: Tegen opnieuw inschakelen beveiligen

Vergrendelingselementen voor rij-installatie-eenheden, 3 standaard DIN-modules.

Add  Details
Locking element for NH fuse
holders, size: 00 - 785641

785641 

3e regel: Stroomloze toestand vaststellen

Tweepolige spanningstester SPN met fase-, draaiveld- en doorgangstest.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

4e regel: Aarden en kortsluiten

Aardings- en kortsluitingsinrichtingen in de robuuste plaatstalen behuizing.

Add  Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

5e regel: Afdekken of afschermen

Afdekdoeken en isolatiematten voor het afdekken van aangrenzende, onder spanning staande delen Nominale spanning tot 1000 V.

Add  Details

protected.

Downloads

Als u meer informatie of een ander documentformaat nodig hebt, helpen we u graag verder.

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 3.0 MB
Brochure Selection guide – Lightning current and surge protective devices Protection concept for indoor and outdoor parking spaces .pdf 0.7 MB
Brochure Electromobility Lightning and surge protection for the electromobility charging infrastructure .pdf 0.3 MB
Brochure DEHN protects intelligent power grids Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection .pdf 3.8 MB
Brochure Safety Kit Protect your employees .pdf 5.5 MB
Brochure DEHNguard ME DC Y 950 FM For maximum system and operational safety .pdf 0.3 MB
Broschüre DEHN Test Centre DEHN tests and analyses .pdf 1.7 MB
Reference DEHN protects. Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. .pdf 0.8 MB
Reference DEHN protects. Charging infrastructure for electric mobility from Spelsberg .pdf 0.9 MB
Reference DEHN protects ABL Charging Poles for Electromobility .pdf 1.1 MB
White paper Electromobility Lightning and surge protection for electromobility .pdf 3.1 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
White paper Electromobility Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 1.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Referentie:

alpitronic GmbH / S.r.l.

alpictronic kiest voor de beproefde kwaliteitsoplossing DEHNvap EMOB. De speciaal voor de laadinfrastructuur ontworpen gecombineerde afleider met bescherming van het type 1 + 2 + 3 kan universeel worden gebruikt en biedt maximale bescherming tegen bliksemstromen en overspanningen.

Download referentie alpitronic

Hulp & support

Wij beantwoorden graag uw vragen over het thema E-Mobility. 
U bereikt uw contactpersoon onder info@dehn.nl