Blitz- und Über­spannungs­schutz für AC-/DC-Ladestationen

Im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum werden aktuell immer mehr Ladestationen errichtet – damit steigt auch die Notwendigkeit von umfassenden Schutzkonzepten. Dies gilt sowohl für AC- als auch für DC-Ladeeinrichtungen. Bei einem Gewitter ist die empfindliche Elektronik für die Steuerung, Zählung und Kommunikation besonders gefährdet. Je nach Standort und Charakteristik der Bedrohung ist ein individuell abgestimmtes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept erforderlich, um Investitionen zu sichern und Schäden zu vermeiden.

1: Niederspannungshauptverteilung im Gebäude 2: Ladestation im Außenbereich 3: Außenbeleuchtung und Videoüberwachung 3: Außenbeleuchtung und Videoüberwachung 1: Niederspannungshauptverteilung im Gebäude 2: Ladestation im Außenbereich 3: Außenbeleuchtung und Videoüberwachung 3: Außenbeleuchtung und Videoüberwachung

Produkte

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Blitz- und Überspannungsschutz von AC-/DC-Ladestationen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

961205 

DEHNvenCI 255 FM

Einpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 auf Funkenstreckenbasis mit FM-Kontakt und integrierter Ableitervorsicherung; 230/400 V AC.

Add  Details

 

DEHNventil M2 255 FM

Modularer Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt; 230/400 V AC.

Details

927244 

BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24

Modularer Kombi-Ableiter TYPE 1 mit Push-in-Anschlusstechnik; z.B. zum Schutz von RS485-Bussystemen oder 24 V Signalen.

Add  Details

927408 

BLITZDUCTORconnect CL2 BD

Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.

Add  Details

900385 

DEHNvap EMOB 3P 255 FM

Universell einsetzbarer Kombi-Ableiter, speziell für den Einsatz in Stromversorgungssystemen für Ladeinfrastruktur. Basierend auf RAC-Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte und platzsparende Montage.

Add  Details

900439 

DEHNcord 3P TT 275 FM

Dreiphasiger, kompakter Ableiter für TT- und TN-S-Systeme. Zum Einsatz in Kabelübergangskästen, Unterflursystemen, Kabelkanälen und Geräteeinbaudosen.

Add  Details

952589 

Stiftanschlussklemme STAK 25

Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern.

Add  Details

929161 

DEHNpatch Class EA

Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung.

Add  Details

927244 

BLITZDUCTORconnect ML2 BD

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

Add  Details

927408 

BLITZDUCTORconnect CL2 BD HC10A 24

Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.

Add  Details

929221 

DEHNpatch – Ableiter für Datennetze und Ethernet-Anwendungen

Universeller Überspannungs-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen bis Klasse E im Indoor- und Outdoorbereich.

Add  Details

900448 

DEHNcord L 2P 275 SO IP

Zweipoliger Ableiter für alle Installationssysteme; kompakte Abmessungen. Schutzart IP 65. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall.

Add  Details

Downloads

Wenn Sie weitere Informationen oder ein anderes Dokumentenformat benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Broschüre Elektro­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Flyer Auswahl­hilfe E-Mobility Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte .pdf 1.8 MB
Broschüre Intelligente Energienetze Versorgungs­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Flyer Safety Kit Schützen Sie ihre Mitarbeiter .pdf 0.5 MB
Broschüre DEHNguard Blitz- und Über­spannungs­schutz für Gleichstrom­anwendungen bis zu 950 V .pdf 0.3 MB
Broschüre Prüf- & Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 1.8 MB
Referenz alpitronic DC Ladestationen hypercharger .pdf 0.9 MB
Referenz Spelsberg Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungs­fall .pdf 0.9 MB
Schutz­vorschlag  Elektromobilität Blitz- und Über­­spannungs­­schutz für die Elektro­­mobilität .pdf 3.3 MB

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

DEHNconcept

DEHNconcept

Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.

Details DEHNconcept

Sie haben Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an [email protected] oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.