AC-/DC-Ladestationen
Schnell & sicher

Um Schäden für Menschen und Fahrzeuge zu vermeiden und Werte zu sichern, müssen AC-/DC-Ladestationen gemäß der Normenvorgaben der DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-722, DIN VDE 0100-534 und VDE-AR-N 4100 umfassend vor Blitzen und Überspannungen geschützt werden. Mit unserem Angebot für den Arbeitsschutz bieten wir zusätzlich Lösungen an, die auch Ihr Team bei der Installation und Wartung umfassend schützen.

DEHN Schutzlösungen
für AC-/DC-Ladestationen

Überzeugen Sie sich von DEHN Schutzlösungen. Sie finden jeweils eine exemplarische Darstellung unserer spezifischen Lösung, sämtliche damit verbundenen Produkte, Dokumente und Services. Bei weiteren Fragen sind wir für Sie da.

DEHN Dienstleistungen
für AC-/DC-Ladestationen

Wir unterstützen Sie auch als Produzent von Wallboxen, als Bauherr, Projektentwickler oder Planer.

Produkte AC-/DC-Ladestationen

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Überspannungsschutz, Blitzschutz und Arbeitsschutz. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

Combined arrester DEHNvap
Type 1+2 f.three-phase TT and TN-S systems - 900385

900385 

DEHNvap EMOB

Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt zum Schutz der Ladeinfrastruktur.

Add  Details
Type 1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 SG for TT and TN-S systems - 909396

909396 

DEHNshield ZP

Schutz im Vorzählerbereich: Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie für das 40 mm-Sammelschienensystem.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch

Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTORconnect

Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen.

Add  Details
Pin-shaped terminal f. series connection
to surge protective devices -25mm² - 952589

952589 

Verdrahtungszubehör STAK

Ermöglicht eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potential­ausgleichs­schienen

Potentialausgleichsschienen für Schutz- und Funktionspotentialausgleich sowie Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemmen

Dauerhaft korrosionsbeständig: zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Korrosions­schutzbinden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.

Add  Details
Earth rod term. clamp StSt (316/Ti/L) f.
D 20mm Rd 7-10mm Fl -40mm cable 35-70mm² - 610020

610020 

Anschlussklemmen

Dauerhaft korrosionsbeständig: zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern, Seilen an Tiefenerdern.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (1.4404)
Coil length 80m +/-5% - 860010

860010 

Edelstahldraht

Zum Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Add  Details
PPE arcs set Indoor, size: S - 785906

785906 

Set DEHNcare PSA Indoor

Persönliche Schutzausrüstung gibt Sicherheit bei elektrischen Störlichtbögen. Zum Einsatz im Innenbereich.

Add  Details
Locking element for DIN rail mounted
devices H 45mm 3 modules - 785637

785637 

Sperrelemente Reihen-Einbaugeräte

Sperrelement für Reihen-Einbaugeräte, 3 TE.

Add  Details
Locking element for NH fuse
holders, size: 00 - 785641

785641 

Sperrelement

Sperrelement für NH-Sicherungsunterteile und Verteilerleisten.

Add  Details
Earthing and short-circuiting kit TI f.
cable distr. cabinets w. sheet metal case - 745500

745500 

Erdungs– und Kurzschließ­vorrichtungen

Komplettes Set für Niederspannungs-Kabelverteiler im robusten Stahlblechkoffer.

Add  Details
Covering cloth W=1350mm L=50m f. low-
voltage switchgear installations -1000V - 785465

785465 

Abdecktücher und Isoliermatten

Zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.

Add  Details

protected.

DEHNvap EMOB

E-Check ganz einfach: beim DEHNvap EMOB lässt sich die Isolationsmessung im angeschlossenen Zustand bis 1000 V DC unkompliziert durchführen.

Weitere Informationen

Downloads

Wenn Sie weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Broschüre Elektro­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Flyer Auswahl­hilfe E-Mobility Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte .pdf 1.8 MB
Flyer Elektro­mobilität Normgerecht geschützt - sicher laden! .pdf 301 KB
Broschüre Intelligente Energie­netze Versorgungs­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Flyer Safety Kit Schützen Sie ihre Mitarbeiter .pdf 0.5 MB
Broschüre DEHNguard Blitz- und Über­spannungs­schutz für Gleich­strom­anwendungen bis zu 950 V .pdf 0.3 MB
Broschüre Prüf- & Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 1.8 MB
Referenz alpitronic DC Lade­stationen hypercharger .pdf 0.9 MB
Referenz Spelsberg Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungs­fall .pdf 0.9 MB
Referenz ABL DEHN schützt Ladesäulen für die Elektro­mobilität der ABL .pdf 1.1 MB
Schutzvorschlag Elektro­mobilität Blitz- und Über­spannungs­schutz für die Elektro­mobilität .pdf 3.3 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutzvorschlag Elektro­mobilität Erdungs- und Potential­ausgleichs­maßnahmen für die Lade­infrastruktur .pdf 1.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Bus­ladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

alpitronic GmbH / S.r.l.

Unsere Referenz: alpictronic setzt auf die geprüfte Qualitätslösung DEHNvap EMOB. Der speziell für die Ladeinfrastruktur konzipierte Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1 + 2 + 3 kann universell eingesetzt werden und bietet einen maximalen Schutz bei Blitzströmen und Überspannungen.

Download Referenz

FAQs

E-learning

Schutz der Ladeinfrastruktur

Welche normativen Forderungen muss ich einhalten? Welche Maßnahmen sichern meine Ladestation auf der Basis des Blitz-Schutzzonen-Konzepts? Erfahren Sie mehr.

Details

Expertenwissen

E-Mobility Flottenbetreiber

Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur vor Schäden durch Blitze und Überspannungen - von der Trafostation über die Ladesäule bis zum Elektrofahrzeug.

Details

Sie haben Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.