Erdung & Potentialausgleich
AC-/DC-Ladestationen.

Der Blitzstrom wird großflächig kontrolliert in der Erde verteilt, gefährliche Überspannungen werden reduziert. Die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung wird durch Potentialsteuerung verhindert.

1: Niederspannungs-Hauptverteilung im Gebäude2: Ladestation im Außenbereich1: Niederspannungs-Hauptverteilung im Gebäude2: Ladestation im Außenbereich

Produkte
Erdung & Potentialausgleich
AC-/DC-Ladestationen

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für die Erdung von AC-/DC-Ladestationen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potentialausgleichs­schienen

Potentialausgleichsschienen für Schutz- und Funktionspotentialausgleich sowie Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme NIRO (V4A)

Dauerhaft korrosionsbeständig: zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Add  Details
Anti-corrosion tape W 100mm L 10m - 556130

556130 

Korrosions­schutzbinden

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (V4A)
Coil length 20m +/-5% - 860020

860020 

Rundstahl NIRO (V4A)

10mm Runddraht; zur Errichtung einer lokalen Erdungsanlage.

Add  Details
Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm
Rd 8-10/Fl 30mm-Fl 30/30mm, interm. pl. - 319209

319209 

Kreuzklemme NIRO (V4A)

Für Klemmverbindungen im Erdreich; Rd 8-10 mm / Fl 30 x 3,5 mm.

Add  Details
DEHN earth rod D 20mm L 1500mm StSt
Type AZ w. recessed knurled pin (V4A) - 620902

620902 

Tiefenerder NIRO (V4A)

Länge: 1500 mm, Durchmesser: 20 mm; zur Errichtung einer lokalen Erdung.

Add  Details
Equipotential bonding bar without cover
Cu with M10 screws for 6 terminals - 472207

472207 

Industriepotentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschienen für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3.

Add  Details

Downloads

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Broschüre Elektro­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Flyer Auswahl­hilfe E-Mobility Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte .pdf 1.8 MB
Broschüre Intelligente Energienetze Versorgungs­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Flyer Safety Kit Schützen Sie ihre Mitarbeiter .pdf 0.5 MB
Broschüre DEHNguard Blitz- und Über­spannungs­schutz für Gleichstrom­anwendungen bis zu 950 V .pdf 0.3 MB
Broschüre Prüf- & Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 1.8 MB
Referenz alpitronic DC Ladestationen hypercharger .pdf 0.9 MB
Referenz Spelsberg Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungs­fall .pdf 0.9 MB
Schutz­vorschlag Elektro­mobilität Blitz- und Über­spannungs­schutz für die Elektro­mobilität .pdf 3.5 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration
Schutz­vorschlag Elektro­mobilität Erdungs- und Potential­­ausgleichs­­maßnahmen für die Lade­­infrastruktur .pdf 1.6 MB Login / registration required You need to login / register before you can access this file Login / Registration

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

DEHNconcept

DEHNconcept

Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von­ Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.

Details DEHNconcept

Sie haben Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von AC-/DC-Ladestationen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.