Wallboxen
Sicher und zuverlässig betreiben
Sicher und zuverlässig betreiben
Installation einer Wallbox planen oder eine Wallbox installieren? Hier finden Sie die passende Überspannungsschutzlösung für den sicheren und zuverlässigen Betrieb. Im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und in größeren Planungskontexten. Mit DEHN-Schutzlösungen erfüllen Sie normative Anforderungen z.B. auf der Basis von DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 für den Überspannungsschutz.
Die DEHN Schutzlösungen
rund um die Wallbox
Überzeugen Sie sich von DEHN Schutzlösungen. Hier finden Sie eine exemplarische Darstellung zum Überspannungsschutz, sämtliche damit verbundenen Produkte, Dokumente und Services.

Mit Sicherheit normgerecht
Alle DEHN Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen nach DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Normenkontext WallboxenProdukte für den Schutz von Wallboxen
Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Voll-Sortiment für den Überspannungsschutz, welches Ihnen effiziente Planung, Einkauf, Einbau und Wartung ermöglicht.
900439
DEHNcord 3P
Kompakter Überspannungsableiter, Montage wahlweise auf Hutschiene oder mit Anschraublasche.
929161
DEHNpatch
Schützt die Datenversorgung der Wallbox. Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.
909396
DEHNshield ZP SG
Im Vorzählerbereich: Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und integriertem Spannungsabgriff.
922220
DEHNbox
Kombi-Ableiter TYPE 1 für Telekommunikation-Schnittstellen VVDSL, SVVDSL. G.fast Verbindungen bis zu 1 Gbit.
protected.
DEHNcord 3P
Ästhetik und Funktion in einem Gerät: DEHNcord 3P lässt sich auch in kleinen Wallboxen einfach verbauen und schützt die Wallbox und damit das Fahrzeug vor Überspannungen – und das auf kleinstem Raum.
Weitere InformationenDownloads
| Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
| Flyer | Auswahlhilfe E-Mobility | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte | .pdf 1.8 MB |
| Flyer | Safety Kit | Schützen Sie ihre Mitarbeiter | .pdf 0.5 MB |
| Broschüre | Prüf- und Testzentrum | DEHN prüft und analysiert | .pdf 2.4 MB |
| Broschüre | Spannende Zeiten | Entspannend: DEHN schützt Wohngebäude | .pdf 3.3 MB |
| Produkt-Flyer | DEHNcord 3P | Wallboxen schützen auf kleinstem Raum | .pdf 0.3 MB |
| Infoblatt | Auswahlmatrix | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude | .pdf 0.5 MB |
| Referenz | e-Charge Hardy Barth | die beste Lösung für jede Bauform | .pdf 1.0 MB |
| Referenz | Spelsberg | Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungsfall | .pdf 0.9 MB |
| Schutzvorschlag | Gebäude | Überspannungsschutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser | .pdf 3.5 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

Referenz
e-Charge Hardy Barth
Intelligente Ladesysteme für die E-Mobilität – auch in den kleinsten Bauformen optimal abgesichert durch den Einsatz von DEHNcord 3P. Platzsparend und einfach zu montieren.
Referenz als PDF
FAQs
Muss ich beim Nachrüsten von Wallboxen Überspannungsschutz installieren?
Grundsätzlich muss der neu errichtete Ladestromkreis nach Stand der Technik und Normung installiert werden. Hierbei dienen als Basis die DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534. Auf Basis dessen sind Überspannungsschutzmaßnahmen im Ladestromkreis zum Schutz der Ladeeinrichtung und dem Elektrofahrzeug zu verwenden. Die Schutzmaßnahmen können dabei in davor gelagerten Verteilungen oder direkt in der Wallbox installiert werden, um den Anforderungen gerecht zu werden.
Haben meine Wallboxen standardmäßig einen Überspannungsschutz verbaut?
Nein, standardmäßig ist oftmals kein Überspannungsschutz nach IEC 61643-11 verbaut. Dies ist herstellerabhängig und daher konkret zu hinterfragen. Wichtig ist dabei, dass die Überspannungskategorie (Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit) den Einsatz von Blitzstrom- und Überspannungsableitern nach IEC 61643-11 nicht ersetzt.
Welche Kriterien sind bei der Auswahl der richtigen Blitzstrom- und Überspannungsableiter zu beachten?
Entscheidend ist der Installationsort des Ladepunkts bzw. der Systembestandteile der Ladeinfrastruktur. Wenn die Zuleitungen in Blitzschutzzone 0-A installiert werden, bzw. Trennungsabstände zu Äußeren Blitzschutzsystemen nicht eingehalten werden, sind Blitzstromableiter Typ 1 zu verwenden. Wenn der Ladepunkt und deren Zuleitungen in Blitzschutzzone 0-B installiert werden, sind zum Schutz Überspannungsableiter Typ 2 ausreichend.
Müssen Daten- und Kommunikationsleitungen vor Überspannungen geschützt werden?
Um einen wirksamen Schutz zu erreichen, ist es erforderlich, alle eingeführten kupferbasierenden Leitungen mit geeigneten Blitzstrom- und Überspannungsableitern zu schützen. Dies gilt auch für Daten- und Kommunikationsleitungen.
Welchen Überspannungsschutz benötigen Wallboxen?
Gemäß DIN VDE 0100-443 stellen Überspannungsableiter Typ 2 wie z.B. DEHNguard oder DEHNcord 3P die Grundanforderung zum Schutz von Wallboxen dar.
Welche Normen sind bei der Installation von Wallboxen und Ladesäulen bezüglich Überspannungsschutz zu berücksichtigen?
Grundsätzlich sind DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-722 zu berücksichtigen. Handelt es sich um Ladestationen mit direktem Anschluss an das Niederspannungsnetz, ist zusätzlich in Deutschland die VDE-AR-N 4100 zu berücksichtigen.
Wallbox sicher schützen
In diesem Kurs erfahren Sie mehr zum Thema Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur im Einfamilienhaus.
E-Mobility Flottenbetreiber
Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur vor Schäden durch Blitze und Überspannungen - von der Trafostation über die Ladesäule bis zum Elektrofahrzeug.
Sie haben Fragen zum Schutz von Wallboxen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Wallboxen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
