Überspannungs­schutz Wallbox

DEHN schützt Ladeeinrichtung und Fahrzeug. Da der Platz in der Wallbox begrenzt ist, ist der Einbau eines Überspannungsschutzes in der Praxis oft anspruchsvoll und kompliziert. DEHN hat dafür die passende Lösung und ein stimmiges Gesamt-Schutzkonzept.

1: Zählerplatz2: Wallbox1: Zählerplatz2: Wallbox

Die kleine große Lösung: DEHNcord 3P

DEHNcord 3P erfüllt als Überspannungsableiter Typ 2 und Typ 3 alle relevanten Normen und bietet zuverlässigen Schutz im kompakten Gehäuse. Mit seinen variablen Montagemöglichkeiten passt er in nahezu jede Lücke.

Klein, flexibel, vielseitig – DEHNcord 3P ist auch in der Nachrüstung immer die richtige Lösung. Dadurch ist ein zusätzliches Gehäuse vermeidbar, das Kosten verursacht und die Gesamtoptik stört.

Produkte für den Über­spannungs­schutz in Wallboxen

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Überspannungsschutz. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

Type 1+2+3 combined arrester DEHNshield ZP
Basic 2 SG for TT and TN-S systems - 909396

909396 

DEHNshield ZP SG

Im Vorzählerbereich: Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und integriertem Spannungsabgriff.

Add  Details
Lightning current arrester DEHNbox
DBX TC B 180 - 922220

922220 

DEHNbox

Kombi-Ableiter TYPE 1 für Telekommunikation-Schnittstellen VVDSL, SVVDSL. G.fast Verbindungen bis zu 1 Gbit.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield B
type 1+2 for three-phase TT-and TN-S systems - 941316

941316 

DEHNshield Basic

Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potential­ausgleichs­schiene K12

Zur Anbindung an die lokale Erdungsanlage.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNguard MP FM
4-pole Uc 275V for TT and TNS systems - 942315

942315 

DEHNguard MP TT 275 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen. Für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung). Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details
Type 2+3 surge arrester DEHNcord
3-phase for electr. inst. systems - 900439

900439 

DEHNcord 3P

Kompakter Überspannungsableiter, Montage wahlweise auf Hutschiene oder mit Anschraublasche.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch

Schützt die Datenversorgung der Wallbox. Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.

Add  Details
Modular combined arrester for 1 pair
BLITZDUCTORconnect w. fault indication - 927244

927244 

BLITZDUCTORconnect

Daten- und Kommunikationsleitung: Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen.

Add  Details

Schutz für Wallbox und Elektrofahrzeug

Damit wichtige Technik im modernen Zuhause zuverlässig funktioniert. Erfahren Sie in diesem Tutorial mehr zum Thema Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur im Einfamilienhaus.

Downloads

Sie benötigen weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format?
Dann lassen Sie uns das gerne wissen.

Broschüre Elektro­­mobilität­ Schutz­konzepte für die Lade­infrastruktur der Elektro­mobilität .pdf 3.0 MB
Flyer Auswahl­hilfe E-Mobility Blitzstrom- und Überspan­nungs-Schutzgeräte .pdf 1.8 MB
Broschüre Prüf- & Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 2.4 MB
Broschüre Spannende Zeiten Entspannend: DEHN schützt Wohngebäude .pdf 3.3 MB
Broschüre Auswahl­matrix Blitzstrom- und Überspan­nungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude .pdf 0.9 MB
Broschüre DEHNcord 3P Alle Schutz­­lösungen und Produkte kompakt auf einen Blick .pdf 0.3 MB
Referenz e-Charge Hardy Barth Die beste Lösung für jede Bauform .pdf 1.0 MB
Referenz Spelsberg Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungs­fall .pdf 0.9 MB
Schutz­vorschlag Gebäude Überspannungs­schutz für Ein- und Mehr­familienhäuser .pdf 1.5 MB

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

Sie haben Fragen zum Schutz von Wallboxen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Wallboxen. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.