Produkt-Highlights Blitzschutz/Erdung

Um die aktuellen Anforderungen an Blitzschutz- und Erdungssysteme zu erfüllen, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter. 

Entdecken Sie unsere Produkt-Highlights im Bereich Blitzschutz und Erdung.

Anschlussklemme Stahlträger

Robust. Vielseitig. Praxisgerecht: Die neuen Anschlussklemmen kommen überall dort zum Einsatz, wo Stahlträger, Bleche oder Profile in das Blitzschutz- oder Potentialausgleichssystem eingebunden werden müssen – wie bei Industrieanlagen, Hallen oder Parkhäusern.

Dreibeinstativ platzsparend

Das Dreibeinstativ zur Aufnahme von Fangstangen und Stützrohre (Ø40 mm und Ø50 mm) ist platzsparend, höhenverstellbar und klappbar. Und die ideale Lösung bei wenig Platz wie z. B. zwischen PV-Modulen. Die kompakte Baugröße ermöglicht eine Platzierung direkt an der Attika. Hohe Standsicherheit gewährleisten die bis zu 4 Betonsockel pro Bein.

Montagewerkzeug mit magnetisch gefederter Stecknuss

Das neue Werkzeug erleichtert die Montage von Klemmen in der Bewehrung und dient gleichzeitig als vielseitiges Verlängerungswerkzeug. 
Erhältlich mit 4- und 6-Kant-Aufnahme sowie in den Längen 200 mm, 400 mm und 800 mm, bietet es maximale Flexibilität.

HVI check

Für die einfache Funktions- und Zustandsbestimmung der HVI Leitungen: Mittels der beiden Messverfahren 1 kV und 15 kV können sowohl mechanische als auch elektrische Beschädigungen (z. B. Bohrungen oder Durchschläge in Folge von Überlastungen) an HVI Leitungen sicher festgestellt werden. 

Jetzt als Druckversion bestellen:
Unser neuer Katalog Blitzschutz / Erdung

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Schutzlösungen für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen.

Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Schnell und ohne Werkzeug abgetrennt, einfach zu verstreichen und gut zu dokumentieren - die perforierte rote Korrosionsschutzbinde macht es möglich. Sie erleichtert Ihnen die Verarbeitung und verhindert zugleich klebrige Rückstände, die oftmals unerwünschte Spuren in Fahrzeugen hinterlassen.

HVI light plus

Der Allrounder im isolierten Blitzschutz passt für eine Vielzahl der Blitzschutzprojekte. Die hochspannungsfeste, isolierte Ableitung HVI light plus bietet Vorteile für Montage und Planung u.a. durch:

  • integrierten Berührungsschutz
  • Ex-Zulassung
  • Innenleiter von nur 16 mm²
  • Einsparung eines zusätzlichen Potentialanschlusses

Teleskopierbare Fangstange

Praktisch im Transport – sicher und schnell im Aufbau. Das praktische Verpackungsmaß der telekopierbaren Fangstangen vereinfacht Transport, Lagerhaltung und Montage. Eine kurze Aufbaulänge sowie integrierte Rasttechnik minimieren zudem die Verletzungsgefahr.

N-Bein-Stative

Drei- und Vierbeinstative für Fangstangen und Stützrohre: Schnell, sicher, mit einem Werkzeug und einer Person aufzubauen. Grundlage dafür sind:

  • montagefreundliche Klapp- und Rasttechnik
  • vormontierten Befestigungen
  • stufenloses Ausrichten

Potentialausgleichschienen Ex-Bereich

Die neuen zündfunkenfreien Potentialausgleichsschienen mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern sorgen für einen sicheren Anlagenbetrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22 sowie in Wasserstoffanwendungen. Sie bieten aber nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch vielfältige Anschlussmöglichkeiten.

weitere Produktneuheiten

Supporting tube stand with base for
holding supporting tubes, D 50 mm - 105244

105244 

Stützrohrständer mit Standfuß

Zum Errichten mittels Gegenplatte an Gitterlaufbahnen und Stahlträgern oder sonstige Konstruktionen.

Add  Details
Mast attachment HDG steel for wall mounting
for masts D40-55mm (vertical), D55-100mm (horizontal) - 105352

105352 

Mastbefestigung für Wandmontage

Zum Errichten von Fangeinrichtungen an Gewerke wie z.B. Biogas-Anlagen Der Masthalter in schwerer Ausführung ermöglicht die Aufnahme von Fangmaste mit einem Durchmesser von Ø55-100 mm.

Add  Details
MV clamp with locking lug StSt (V4A)
for Rd 8-10mm with hexagon screw - 391079

391079 

MV-Klemme mit Arretiernase

Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach SN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.

Add  Details
Bridging cable Cu 16mm² BK
L variable, with two cable lugs B10.5mm - 377216

377216 

Überbrückungsseil konfigurierbar

Überbrückungsseil nach SN EN 62561-1, zum Verbinden / Überbrücken von Metallverkleidungen oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Für die Anwendung im Innenbereich.

Add  Details
Connection kit 16mm² L 1000mm with
connect. clamp a. fixed earth. terminal - 416950

416950 

Erdungsfestpunkt mit flexibler Anschlussklemme

Für den Betoneinbau als flexibler korrosionsfreier Anschluss an die Erdungsanlage für den Potentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.

Add  Details
Carrying aid for concrete bases
for 8.5kg and 17kg concrete bases - 590000

590000 

Tragehilfe für Betonsockel

Aluminium support tool with safety bow made of stainless steel, for concrete bases of 8.5kg and 17kg.

Add  Details
Flat strip a. round conductor hold. StSt
f. Fl...11mm Rd 6-10mm wall dist. 11mm - 277249

277249 

Flachband-Rundleitungshalter

Flat strip holder with thrust piece (M8 screw), for installing flat strips up to 11 mm and round conductors 6-10 mm, fixed conductor routing, projection 15 mm.

Add  Details
Mounting set for noise reduction with
internally installed HVI long Conductor - 819235

819235 

Montageset zur Schallreduktion bei HVI Leitung

Supporting tube collar for routing and centring the internally installed HVI long Conductor Ø20 mm and Ø23 mm in the supporting tube for noise reduction.

Add  Details
DEHNsnap formable roof conductor holder
H16 grey w. brace-adhesive pad f. Rd 8mm - 297130

297130 

Anformbarer Dachleitungshalter DEHNsnap

Dachleitungshalter für die flexible Befestigung ohne Schrauben von Rundleitern 8mm auf glatten Untergründen wie Metallflächen.

Add  Details
DEHNgrip formable roof conductor holder
H20 StSt w. brace-adhesive pad f. Rd 8mm - 297140

297140 

Anformbarer Dachleitungshalter DEHNgrip

Dachleitungshalter für die flexible Befestigung ohne Schrauben von Rundleitern 8mm auf glatten Untergründen wie Metallflächen.

Add  Details

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu unseren Produkt-Highlights. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.